HMC320

过期

GaAs MMIC低噪声放大器,采用SMT封装,5 - 6 GHz

Viewing:

产品详情

  • 可选功能:
    LNA、驱动器或LO缓冲放大器
  • 可调输入IP3高达+10 dBm
  • +3V电源
  • 超小型8引脚MSOP封装:
    14.8mm² x 1mm高
HMC320

GaAs MMIC低噪声放大器,采用SMT封装,5 - 6 GHz

hmc320ms8g_fbl
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型


评估套件

EVAL-HMC320MS8G
HMC320MS8G评估板

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 hmc320的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览