DS3600
量产DeepCover安全管理器,带有64B无痕迹、电池备份的加密SRAM
集成先进的物理安全机制的单芯片方案,可抵御物理和环境篡改事件
- 产品模型
- 2
产品详情
- 64字节无痕迹、可快速擦除的密钥存储器
- 一旦检测到篡改动作时,可迅速清除外部SRAM
- 带有闰年补偿的RTC有效期至2100
- 看门狗定时器
- CPU监控电路
- 4个通用防篡改比较器具有关联参考
- 防篡改逻辑输入
- 维护和状态选择逻辑输入
- 内置温度传感器,具有温度变化率检测
- 片内随机数发生器
- 篡改事件闭锁和时间标记
- XTAL振荡器用于支持篡改检测
- 低功耗
- 3线串行接口
- 无外部暴露引脚的BGA封装
DS3600为带有64字节SRAM的安全监控电路,适用于要求安全存储密钥的应用,包括POS终端。64B的密钥存储器在后台持续检测氧化效应和内存抄印。一旦检测到篡改行为,将迅速清除密钥存储器,并产生负偏置电压,清除DS3600的外部SRAM。
器件包括实时时钟(RTC)、CPU监控电路、看门狗、片上温度传感器。主电源失效时,自动切换至外部电池供电,保证密钥存储器、RTC和篡改检测电路正常工作。DS3600提供低漏电流篡改检测输入,用于连接外部传感器、联锁及防篡改网络。如果备份电池下降到规定门限以下、绝对温度或温度变化率超过设定的限值,或者晶振频率超出规定的窗口范围,DS3600也将触发篡改事件。器件将锁定篡改事件并加上时间戳,以便将来调试。
通过3线串行接口访问RTC、篡改监测、密钥存储器和器件配置。DS3600采用无铅(Pb) CSBGA封装,无外部暴露引脚,增强密钥安全性。
应用
- 报警系统
- 游戏机
- IT安全设备
- 销售终端机(POS)
- 路由器/交换机
- null
参考资料
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
DS3600B+ | Chip-Scale Ball-Grid Array | ||
DS3600B+TRL | Chip-Scale Ball-Grid Array |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
3月 11, 2021 - 2136 ASSEMBLY |
||
DS3600B+ | 量产 | |
DS3600B+TRL | 量产 |
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 ds3600的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论