DS33Z41

四路IMUX以太网映射器

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 10/100 IEEE 802.3以太网MAC (MII和RMII)半/全双工方式,带有自动流控功能
  • Layer 1反向复用允许绑定多达4路T1/E1/J1或DSL链路
  • 支持最大7.75ms差分延时
  • 通道(字节)间插总线工作
  • 带内OAM和信令能力
  • 带有可编程FCS和帧间填充的HDLC/LAPS封装
  • 约定信息速率控制器提供步长512kbps的带宽分配
  • 为串行接口提供可编程BERT
  • 外部16MB、100MHz SDRAM缓冲
  • 并行微处理器接口
  • 1.8V工作、3.3V I/O容限
  • IEEE 1149.1 JTAG支持
  • DS33Z41
    四路IMUX以太网映射器
    提问

    参考资料

    了解更多

    硬件生态系统

    部分模型 产品周期 描述
    产品 4
    DS33Z44 四路以太网映射器
    DS33Z11 以太网映射器
    DS2155 T1/E1/J1单芯片收发器
    DS21458 四路T1/E1/J1收发器
    Modal heading
    添加至 myAnalog

    将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

    创建新项目

    工具及仿真模型


    评估套件

    DS33Z41DK

    以太网传输开发板

    特性和优点

    • 演示DS33Z41以太网传输芯片组的主要功能
    • 包括串行链路卡以及DS21458 T1/E1四路收发器、变压器、BNC和RJ48网络连接器以及终端匹配
    • 提供硬件和软件模式支持
    • 板载MMC2107处理器和ChipView软件允许以点击方式访问DS33Z41寄存器组
    • 所有DS33Z41接口引脚可方便地与外部数据源/接收器连接
    • LED指示信号丢失、队列溢出、以太网链路、Tx/Rx以及中断状态
    • 所有连接器、跳线和LED提供清晰的丝网标识

    产品详情

    DS33Z41开发板是一款易于使用的评估板,用于评估DS33Z41以太网传输串行链路器件。DS33Z41DK设计配合其它串行卡工作。串行卡包括收发器、变压器以及网络连接点。Dallas的ChipView软件随开发板一起提供,可在基于Windows®的PC上以点击方式访问配置寄存器和状态寄存器。板载LED用于指示接收信号丢失、队列溢出、以太网链路、Tx/Rx和中断状态。

    应用

    • 绑定的透明传输LAN服务器
    • T1/E1/J1、T3/E3、OC-1/EC-1、G.SHDSL或HDSL2/4以太网传输
    • LAN扩展设备

    DS33Z41DK
    以太网传输开发板

    最新评论

    需要发起讨论吗? 没有关于 DS33Z41的相关讨论?是否需要发起讨论?

    在EngineerZone®上发起讨论