DS33R41

反向多路复用以太网映射器,集成了四路T1/E1/J1收发器

大大简化四路T1或E1传输线传送以太网数据包的设计方案!

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 具有自动流控功能的10/100 IEEE 802.3以太网MAC (MII与RMII),提供半/全双工方式
  • 通过集成的成帧器和LIU,第1层反向多路复用实现四路T1/E1/J1线路传输
  • 支持高达7.75ms的差分延迟
  • 多达四路T1/E1/J1链路的聚合带宽
  • 用于OAM的T1/E1信令
  • 具有可编程FCS与帧间填充功能的HDLC/LAPS封包
  • CIR控制器提供步长512kbps的带宽分配
  • 可编程BERT
  • 外部16MB、100MHz SDRAM缓冲
  • 并行微处理器接口
  • 1.8V和3.3V电源
  • 支持IEEE 1149.1 JTAG
DS33R41
反向多路复用以太网映射器,集成了四路T1/E1/J1收发器
提问

参考资料

了解更多

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
产品 5
DS33R11 以太网映射器,集成了T1/E1/J1收发器
DS33Z41 四路IMUX以太网映射器
DS33Z11 以太网映射器
DS33Z44 四路以太网映射器
DS21458 四路T1/E1/J1收发器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

IBIS 模型 1

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 DS33R41的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览