DS28CN01

不推荐用于新设计

带有SHA-1引擎的1K位、I²C/SMBus EEPROM

低成本、高度安全的SHA-1认证方案,提供防伪保护、IP保护以及授权管理

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 1024位EEPROM存储器,分为4个256位的页
  • 专用的硬件加速SHA引擎产生SHA-1 MAC
  • EEPROM存储器页可独立设置为复制保护或设置为EPROM模式(仅允许1至0编程)
  • 写访问需要密钥并具备计算和传输160位认证MAC的能力
  • 工厂编程并经过测试的64位注册码确保绝对可追踪,因为没有任意两个器件相同
  • +25°C温度下200k擦写次数
  • I²C和SMBus兼容串行接口实现用户可编程
  • 支持100kHz和400kHz I²C通信速度
  • 接口引脚具有5.5V耐压
  • 工作范围:1.62V至5.5V,-40°C至+85°C
  • 8引脚µSOP封装
DS28CN01
带有SHA-1引擎的1K位、I²C/SMBus EEPROM
DS28CN01:典型工作电路
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
1-Wire安全认证器 1
DS28E01-100 量产 1Kb、保护型1-Wire EEPROM,带有SHA-1引擎
安全微控制器 1
DS2460 量产 SHA-1协处理器,带有EEPROM
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

评估套件

DSAUTHSK

DS28E01-100、DS28CN01和DS2460评估板

特性和优点

  • 完备的Maxim SHA-1产品开发系统
  • 用于评估Maxim的DS2460、DS2482-100、DS28CN01和DS28E01器件,加速开发进程
  • 可通过扩展端口支持其它及未来的Maxim SHA-1认证产品
  • 配合PIC18F4550 µC和Xilinx XC3S400A FPGA,支持嵌入式主机开发
  • 通过RS-232和USB 2.0连接PC
  • JTAG连接器通过一条Ribbon电缆连接Xilinx平台
  • 用于FPGA的120针扩展端口
  • PIC18F4550在电路仿真端口
  • 用于PIC18F4550外设的40针扩展端口
  • I²C和1-Wire总线扩展端口
  • 通过跳线配置用作I²C主机的µC或FPGA
  • 通过跳线配置µC、FPGA、DS2482-100或外部1-Wire总线主机
  • 六个通用按钮和LED指示
  • 电源和FPGA加载完成的LED指示
  • 签署NDA后,可申请获得免费评估软件

产品详情

安全认证启动套件是一个高度灵活的可编程硬件/软件系统,用于对Maxim SHA-1安全认证产品的开发、实验室测试以及嵌入式应用的演示。系统支持多种选项,用于演示、开发主机的SHA-1计算以及主机与Maxim 1-Wire®、I²C SHA-1从器件的通信。系统支持主系统SHA-1计算开发的多种功能选择,包括Maxim DS2460、基于Microchip PIC18F4550微控制器(µC)所提供的固定处理功能,以及Maxim开发、配合Xilinx Spartan®-3A XC3S400A FPGA使用的SHA-1 Verilog方案(DSSHA1)。用于连接Maxim SHA-1从器件的主机同样支持多项选择,包括Maxim DS2482-100 I²C至1-Wire线路驱动器、基于PIC18F4550的软件1-Wire波形发生器,以及配合Xilinx FPGA使用的Verilog方案(DS1WM)。评估套件可单独使用或通过PC机的RS-232或USB口控制,通过在电路调试端口安装并测试微控制器软件。利用JTAG端口,允许通过标准的Xilinx开发工具更改FPGA编程;借助扩展端口(40引脚微控制器,120引脚FPGA),电路板可以作为复杂设计的开发平台。
可从https://support.maximintegrated.com/cn/1-Wire申请获得免费软件/固件。

应用

  • 配件与外设识别
  • 设备注册与许可权管理
  • 医用传感器鉴定与校准
  • 网络节点识别
  • 印制电路板的唯一序列号
  • 打印机色带盒配置与监测
  • 系统知识产权保护

DSAUTHSK
DS28E01-100、DS28CN01和DS2460评估板

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 ds28cn01的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览