DS1994

iButton 4K位、带有时钟的存储器

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 4096位读/写非易失性存储器
  • 256位暂存器保证数据传输的完整性
  • 存储器分成256位页面,便于数据打包
  • 严格的读/写协议保证了数据的完整性
  • 内置二进制格式的实时时钟/日历
  • 上电后时间间隔计时器可自动累加时间
  • 可编程周期计数器累计系统电源开/关的次数
  • 可编程闹钟可设置为间隔计时器、实时时钟或周期计数器产生中断
  • 写保护功能防止时间数据错误修改
  • 可编程终止日期限制访问SRAM和计时器
  • 25°C时,时钟精度优于±2分钟/月
  • 工作温度范围-40°C至+70°C
  • 数据保存超过10年
DS1994
iButton 4K位、带有时钟的存储器
pdp-image-unavailable
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 ds1994的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览