ADuM7442S

推荐新设计使用

航空航天25 MBPS四通道数字隔离器

产品模型
2
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 小型16引脚扁平封装
  • 200V rms隔离额定值
  • 低功耗工作
  • 5V工作电压
    • 每个通道20mA(最大值,25Mbps)
  • 3.3 V工作电压
    • 每个通道14mA(最大值,25Mbps)
  • 双向通信
  • 数据速率高达25Mbps (NRZ)
  • 3V/5V电平转换
  • 工作温度高达:125℃
  • 100K辐射性能
ADuM7442S
航空航天25 MBPS四通道数字隔离器
ADuM7442 Functional Block Diagram
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

评估套件

eval board
EVAL-ADUM7442S

ADuM7442S 评估板

特性和优点

  • 可访问所有4个数据通道
  • 多个连接选项
  • 能够独立地为隔离器的每一侧供电
  • 用于输入和输出通道的用户可配置加载选项
  • 支持Tektronix有源探头
  • 安装有ADuM7442AF-EMX工程单元(在整个温度范围内与飞行单元具有相同的尺寸、装配和功能)

产品详情

EVAL-ADuM7442S支持ADuM7442S 25MBPS航天级四通道数字隔离器。该评估板提供对所有4个通道的访问,支持信号扇出和回送以及较优旁路电容。信号可通过边缘安装型SMA连接器传输至电路板或利用未填充的接头位置直接连接。提供去耦端子板以便实现电源连接并支持边缘安装型SMA连接器。该板提供200密耳接头位置,可兼容Tektronix有源探头。

该板遵循印刷电路板(PCB)的4层板较佳设计实践,隔离栅两侧分别集成全电源和接地层。虽然在PCB上实现内层电容旁路可使噪声和EMI传输较小化,但该板没有其他削减噪声的设计特性。在高工作速度下,或者需要超低辐射时,请参考AN-1109应用笔记,了解其它电路板布局技巧。

EVAL-ADUM7442S
ADuM7442S 评估板
ADuM7442S Evaluation Board

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 adum7442s的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览