ADXL1001

推荐用于新设计

低噪声、高频 +/-100g MEMS 加速度计

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 具有模拟输出的单平面轴加速度计
  • 从直流到 11 kHz 的线性频率响应范围(3 dB 点)
    • 21 kHz 谐振频率
  • 超低噪声密度
    • 30 μg/√Hz,在 ±100 g 范围内
  • 超范围感测和直流耦合实现快速的恢复时间
  • 全面的机电自检
  • 灵敏度性能
    • 温度灵敏度稳定性 5%
    • 线性度为满度范围的 ±0.1%
    • 交叉轴灵敏度 ±1% (ZX), ±1% (YX),
  • 单电源供电
    • 与电源成比例的输出电压
    • 低功耗 1.0 mA
    • 省电待机操作模式,提供快速恢复
  • 与 RoHS 兼容
  • 工作温度范围 −40°C 至 +125°C
  • 5 mm × 5 mm × 1.80 mm LFCSP 封装
ADXL1001
低噪声、高频 +/-100g MEMS 加速度计
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

评估套件

eval board
EVAL-ADXL100X

ADXL1001/ADXL1002评估板

特性和优点

  • 2组带有间距的过孔,用于安装6引脚接头
  • 可轻松连接到原型制作板或PCB
  • 小尺寸和板刚度对用户系统和加速测量影响极小

产品详情

EVAL-ADXL1001Z和EVAL-ADXL1002Z均为简单的评估板,允许用户对ADXL1001和ADXL1002振动传感器进行快速性能评估。EVAL-ADXL1001Z和EVAL-ADXL1002Z经专门设计安装在机械式振动台上,由尺寸为0.8平方英寸的超厚印刷电路板(PCB)构成。提供螺纹孔,用于刚性安装到振动台模块上。该设计允许用户评估ADXL1001或ADXL1002振动传感器的完整性能范围,无需将器件焊接到单独的测试版。输出端提供简单的RC低通滤波器,−3 dB带宽约为20 kHz。元件可以替换,以便用户在器件输出端上实现适合自己应用的低通滤波器。


有关(MEMS) ADXL1001/ADXL1002加速度计的完整详情可参考ADI公司提供的ADXL1001/ADXL1002数据手册,必须同时参阅数据手册和评估板用户指南(UG-1121)。

EVAL-ADXL100X
ADXL1001/ADXL1002评估板

最新评论

近期浏览