ADGS5414

推荐用于新设计

SPI 接口,八路 SPST 开关,13.5 Ω RON,±20 V/+36 V,多路复用器

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • SPI 接口提供错误检测功能
    • 包括 CRC 错误检测、无效读/写地址错误检测和 SCLK 计数错误检测
    • 支持突发模式和菊链模式
    • 兼容行业标准 SPI 模式 0 和模式 3 接口
  • 保证先开后合式开关动作,允许开关外部接线以实现多路复用器配置
  • 模拟信号范围为 VSS 至 VDD
    • 额定电源电压:±15 V、±20 V、+12 V和+36 V
    • 9 V 至 40 V 单电源供电 (VDD)
    • ±9 V 至 ±22 V 双电源供电 (VDD/VSS)
  • 8 kV HBM ESD 额定值
  • 低导通电阻
  • 1.8 V 与 2.7 V ≤ VL ≤ 3.3 V 逻辑兼容
ADGS5414

SPI 接口,八路 SPST 开关,13.5 Ω RON,±20 V/+36 V,多路复用器

提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

工具及仿真模型

LTspice


LTspice中提供以下器件型号:

  • ADGS5414

SPICE 模型 1

IBIS 模型 1

LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。


评估套件

eval board
EVAL-ADGS5414

ADGS5414评估板

特性和优点

  • SPI接口具备错误检测功能
  • 包括CRC、无效读取/写入地址和SCLK计数错误检测
  • 模拟电源电压
    • 双电源:±9 V至±22 V
    • 单电源:9 V至40 V
  • PC控制结合评估软件
  • EVAL-SDP-CB1Z SDP

产品详情

EVAL-ADGS5414SDZ是用于ADGS5414的评估板。ADGS5414是一款防闩锁型八通道单刀单掷(SPST)开关,通过一个串行外设接口(SPI)进行控制。该SPI具有强大的错误检测功能,包括循环冗余校验(CRC)错误检测、无效读取/写入地址检测和串行时钟(SCLK)计数错误检测。可通过菊花链将多个ADGS5414器件连接在一起。这样便可以极少的数字走线实现多个器件的配置。ADGS5414还支持突发模式,可减少SPI命令之间的时间。

EVAL-ADGS5414SDZ由通过USB端口连接到PC的EVAL-SDP-CB1Z系统演示平台(SDP)进行控制。ADGS5414在评估板中心处,采用接线螺丝端子连接源极引脚和漏极引脚。三个螺丝端子向该器件供电,第四个端子向用户提供定义的数字逻辑电源电压(如需要)。或者,也可以从SDP提供数字逻辑电源电压。

ADGS5414的完整规格参见ADI公司的ADGS5414数据手册。使用评估板时,应同时参阅数据手册和本用户指南。

评估板通过SDP板与PC的USB端口连接。EVAL-SDP-CB1Z板(SDP-B控制器板)可在ADI公司网站上订购:www.analog.com。

EVAL-ADGS5414
ADGS5414评估板

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 ADGS5414的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览