ADGS1412

推荐新设计使用

SPI接口,1.5 Ω RON,±15 V/+12 V,四通道SPST开关,支持多路复用配置

产品模型
2
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • SPI接口,具备错误检测功能
  • 包含CRC、无效读取/写入地址和SCLK计数错误检测
  • 支持突发和菊花链模式
  • 兼容工业标准SPI模式0和模式3接口
  • 导通电阻(25°C):1.5 Ω(典型值)
  • 导通电阻平坦度(25℃):0.3 Ω(典型值)
  • 通道间导通电阻匹配(25℃):0.1 Ω(典型值)
  • 额定电源电压:±15 V、±5 V和12 V
  • 模拟信号范围:VSS 到 VDD
    • 额定电源电压:±15 V、±5 V和12 V
  • 1.8 V逻辑兼容性,2.7 V ≤ VL ≤ 3.3 V
  • 24引脚LFCSP
ADGS1412

SPI接口,1.5 Ω RON,±15 V/+12 V,四通道SPST开关,支持多路复用配置

提问

参考资料

了解更多

软件资源

器件驱动器 1


工具及仿真模型

LTspice


LTspice中提供以下器件型号:

  • ADGS1412

IBIS 模型 1

SPICE 模型 1

LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。


评估套件

eval board
EVAL-ADGS1412

ADGS1412评估板

特性和优点

  • SPI接口,具备错误检测功能
  • 包含CRC、无效读取/写入地址和SCLK计数错误检测
  • 模拟电源电压
    • 双电源:±4.5 V至±16.5 V
    • 单电源:5 V至20 V
  • PC控制结合评估软件EVAL-SDP-CB1Z系统演示平台(SDP)

产品详情

EVAL-ADGS1412SDZ是用于ADGS1412的评估板。ADGS1412是一款iCMOS、四通道单刀单掷(SPST)开关,通过一个串行外设接口(SPI)进行控制。SPI具备可靠的错误检测功能。这些功能包括循环冗余校验(CRC)错误检测、无效读取/写入地址检测和串行时钟(SCLK)计数错误检测。可通过菊花链将多个ADGS1412器件连接在一起。这样便可以极少的数字线路实现多个器件的配置。ADGS1412还支持突发模式,可减少SPI命令之间的时间。


EVAL-ADGS1412SDZ由通过USB连接到PC的SDP进行控制。ADGS1412在评估板中心处,采用接线螺丝端子连接源极引脚和漏极引脚。三个螺丝端子向该器件供电,第四个端子提供用户定义的数字逻辑电源电压(如需要)。或者,也可以从SDP提供数字逻辑电源电压。


有关ADGS1412的完整规格请参考ADI公司的ADGS1412数据手册,使用评估板时应同时参考用户指南UG-1067与数据手册。


评估板通过SDP板与PC的USB端口连接。EVAL-SDP-CB1Z板(SDP-B控制器板)可在ADI公司网站上订购:www.analog.com。

EVAL-ADGS1412
ADGS1412评估板

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 ADGS1412的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览