ADGS1409
推荐新设计使用SPI 接口 4 Ω RON, ±15 V/+12 V/±5 V、1.8 V 逻辑控制双 4:1 多路复用器
- 产品模型
- 2
产品详情
- SPI 接口提供错误检测功能
- 包括 CRC 错误检测、无效读/写地址错误检测和 SCLK 计数错误检测
- 支持突发模式和菊链模式
- 兼容行业标准 SPI 模式 0 和 SPI 模式 3 接口
- 轮询调度模式可实现与并行接口兼容的开关时间
- 通用数字输出可用于控制其他器件,例如 Analog Devices 的并联开关
- 25°C 时导通电阻为 4 Ω(典型值)
- 25°C 时导通电阻平坦度为 0.5 Ω(典型值)
- 25°C 时通道间导通电阻匹配度为 0.2 Ω(典型值)
- 模拟信号范围为 VSS 到 VDD
- 全定工作电压为 ±15 V、±5 V 和 +12 V
- 应用 VL 和数字/模拟输入之前的上电序列为 VDD、VSS 和 GND
- 1.8 V 与 2.7 V ≤ VL ≤ 3.3 V 逻辑兼容
- 24 引脚 LFCSP 封装
ADGS1408/ADGS1409 分别是包含八个单通道和四个差分通道的模拟多路复用器。这些开关由一个串行外设接口 (SPI) 控制。SPI 接口具备可靠的错误检测功能,例如循环冗余校验码 (CRC) 错误检测、无效读/写地址检测以及 (SCLK) 计数错误检测。
通过菊链模式可将多个 ADGS1408/ADGS1409 器件连接在一起。菊链模式可用极少的数字线路实现多器件配置。ADGS1408/ADGS1409 也可以在突发模式下运行,从而缩短各 SPI 命令间隔的时间。
iCMOS 构造可确保超低功耗,使器件非常适用于便携式和电池供电仪器。
在接通时,各个开关在两个方向上具有同等的传导性能,并且其输入信号范围可扩展至电源电压的水平。在断开状态下,达到电源电压水平的信号电平将被阻止。
导通电阻曲线在整个模拟输入范围内比较平坦,可确保在切换音频信号时实现良好的线性度和低失真度。
产品亮点
- SPI 接口无需并行转换和逻辑迹线,可以减少 GPIO 通道计数。
- 在使用多个器件时,菊链模式不必使用额外的逻辑迹线。
- CRC 错误检测、无效读/写地址检测和 SCLK 计数错误检测可确保提供可靠的数字接口。
- CRC 和错误检测功能允许在安全关键系统中使用 ADGS1408/ADGS1409。
- 极低失真。
应用
- 自动测试设备
- 数据采集系统
- 电池供电系统
- 采样保持系统
- 音频信号路由
- 视频信号路由
- 通信系统
- 继电器替代方案
参考资料
数据手册 1
用户手册 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
ADGS1409BCPZ | 24-Lead LFSCP (4mm x 4mm x 0.95mm w/ EP) | ||
ADGS1409BCPZ-RL7 | 24-Lead LFSCP (4mm x 4mm x 0.95mm w/ EP) |
这是最新版本的数据手册
软件资源
Evaluation Software 0
找不到您所需的软件或驱动?
工具及仿真模型
IBIS 模型 1
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 ADGS1409的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论