ADG5401F

推荐新设计使用

故障保护,6 Ω RON带 0.6 kΩ 反馈通道的 SPST 开关

产品模型
1
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 3x2 mm LFCSP 模拟 I/O 保护和检测解决方案
    • S SFB 引脚上的过压保护电压高达 ±60 V
    • S SFB 引脚上的掉电保护电压高达 ±60 V
    • 集成 0.6 kΩ 次级反馈通道
  • 在所有条件下都具有已知的输出
    • 用户启用的电源开启条件将源极拉至 0 V
    • 无需数字输入即可获知状态
  • 闩锁免疫
  • 用于测量通道和反馈通道的优化电阻
    • 信号通道上的典型低导通电阻为 6 Ω
    • 超扁平信号通道上的导通电阻
  • 3 mm × 2 mm LFCS
  • VSS 至 VDD −2 V 信号范围
    • 全定工作电压为 ±15 V、 ±20 V、+12 V 和 +36 V
    • ±5 V 到 ±22 V 双电源供电
    • 8 V 到 44 V 单电源供电
ADG5401F
故障保护,6 Ω RON带 0.6 kΩ 反馈通道的 SPST 开关
ADG5401F Functional Block Diagram ADG5401F Pin Configuration
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
4-20mA电流环路数模转换器 1
AD5423 推荐新设计使用 具有 HART 连接的单通道 16 位电流/电压输出 DAC
低输入偏置电流运算放大器(≤100 pA) 1
ADA4625-1 推荐新设计使用 36 V、18 MHz、低噪声、快速稳定单电源、RRO、JFET 运算放大器
高压运算放大器≥12V 1
ADA4077-1 推荐新设计使用 4 MHz、7 nV/√Hz、低失调和漂移、高精度单通道放大器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。


评估套件

eval board
EVAL-ADG5401F

评估具有0.6 kΩ反馈通道的ADG5401F故障保护、6 Ω导通电阻单刀单掷开关

特性和优点

  • 电源电压
    • 双电源:±5 V至±22 V
    • 单电源:8 V至44 V
  • 保护免受J2端口上的器件源极引脚(S和SFB)上的过压影响
  • 保护免受高达±60 V的信号电压影响
  • LED,用于提供过压直观指示
  • 并行接口兼容1.8 V逻辑
  • 提供用于数字电源和控制板载LDO稳压器(如需要)

产品详情

适用于ADG5401F的EVAL-ADG5401FEBZ评估板具有一个SPST开关通道和一个反馈开关通道。ADG5401F SPST开关在J2端口上的源极引脚(S和SFB)上提供过压检测和保护电路,以免在供电和非供电状态下受高达±60 V的信号影响。

图1显示了典型评估设置下的EVAL-ADG5401FEBZ。ADG5401F被焊接至EVALADG5401FEBZ的中心位置,且采用两个导线螺栓型端子(J2和J3)分别连接至器件源极引脚(S和SFB)和漏极引脚(D和DFB)。J1螺栓型端子通过三个EVAL-ADG5401FEBZ电源引脚(VDD、GND和VSS)为器件供电,通过第四个引脚(EXT_VL)为用户提供指定的1.8 V至5 V数字电压(如需要)。此外,低压差(LDO)调节器(ADP7142)可提供5 V数字逻辑控制,并向发光二极管(LED) LED1和LED2供电,LED安装用于直观指示开关故障状态。

有关ADG5401F的完整规格,请参阅ADG5401F数据手册,在使用EVAL-ADG5401FEBZ时,必须同时参阅该数据手册和本用户指南。

EVAL-ADG5401F
评估具有0.6 kΩ反馈通道的ADG5401F故障保护、6 Ω导通电阻单刀单掷开关
EVAL-ADG5401FEBZ EVAL-ADG5401FEBZ EVAL-ADG5401FEBZ EVAL-ADG5401FEBZ

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 adg5401f的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览