ADG5243F
推荐新设计使用用户定义故障保护和检测,0.8 pC QINJ,三通道单刀双掷
- 产品模型
- 3
产品详情
-
用户定义的电源设置过压电平
- 过压保护高达−55 V和+55 V
- 关断保护高达−55 V和+55 V
- 源极引脚提供过压保护
- 最小副电源电平:4.5 V单电源
- 中断标志指示故障状态
- 低电荷注入(QINJ):0.8 pC
- 低漏极/源极导通电容:10 pF
- 所有条件下都具有防闩锁特性
- 无数字输入时处于已知状态
- 模拟信号范围:VSS至VDD
- ±5 V至±22 V双电源供电
- 8 V至44 V单电源供电
- 额定电源电压:±15 V、±20 V、+12 V和+36 V
ADG5243F包含三个独立可选单刀双掷(SPDT)开关。 所有通道均采用先开后合式开关,防止开关通道时发生瞬时短路。 该器件提供EN输入,用来使能或禁用器件。 禁用时,所有通道均关断。 当接通时,各开关在两个方向的导电性能相同,输入信号范围可扩展至电源电压范围。 主电源电压定义导通电阻曲线,而副电源电压定义过压保护启动时的电平。
没有电源时,通道保持关断状态,开关输入处于高阻态。 正常工作条件下,如果任一Sx引脚上的模拟输入信号电平超过正故障电压(POSFV)或副故障电压(NEGFV),并且超出幅度达到阈值电压(VT),则通道关断,并且该Sx引脚变为高阻态。 如开关选为接通状态,漏极引脚将被拉至所超过的副电源电压。 无论有无供电,相对于地达到−55 V或+55 V的输入信号电平都会被阻塞。
这些开关具有低电容和电荷注入特性,因而是要求低开关毛刺和快速建立时间的数据采集与采样保持应用的理想解决方案。
请注意,在整篇数据手册中,多功能引脚(如IN1/F1)由整个引脚名称或引脚的单个功能表示,例如IN1即表示仅与此功能相关。
产品特色
- 源极引脚具有过压保护功能,可以耐受高于副供电轨,达到−55 V和+55 V的电压。
- 在未供电情况下,源极引脚的过压保护范围是
−55 V至+55 V。 - 过压检测提供数字输出,指示开关的工作状态。
- 沟槽隔离可防止闩锁。
- 针对低电荷注入和导通电容而优化。
- ADG5243F既可采用±5 V至±22 V的双电源供电,也可采用8 V至44 V的单电源供电。
应用
- 模拟输入/输出模块
- 过程控制/分布式控制系统
- 数据采集
- 仪器仪表
- 航空电子
- 自动测试设备
- 通信系统
- 继电器替代方案
参考资料
数据手册 1
用户手册 1
应用笔记 1
非常见问题 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
ADG5243FBCPZ-RL7 | 20-Lead LFCSP (4mm x 4mm w/ EP) | ||
ADG5243FBRUZ | 20-Lead TSSOP | ||
ADG5243FBRUZ-RL7 | 20-Lead TSSOP |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
3月 6, 2023 - 23_0010 ADG5208F, ADG5209F, ADG5243F, ADG5248F, ADG5249F Datasheet Specification Change |
||
ADG5243FBCPZ-RL7 | 量产 | |
ADG5243FBRUZ | 量产 | |
ADG5243FBRUZ-RL7 | 量产 | |
3月 22, 2022 - 22_0051 ADG5208F Family Die Revision |
||
ADG5243FBCPZ-RL7 | 量产 | |
ADG5243FBRUZ | 量产 | |
ADG5243FBRUZ-RL7 | 量产 | |
4月 14, 2021 - 19_0147 CANCELLED: ADG5208F Family Die Revision |
||
ADG5243FBCPZ-RL7 | 量产 | |
ADG5243FBRUZ | 量产 | |
ADG5243FBRUZ-RL7 | 量产 |
这是最新版本的数据手册
工具及仿真模型
LTspice 1
LTspice中提供以下器件型号:
- ADG5243F
IBIS 模型 1
LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 adg5243f的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论