ADG5208F
推荐用于新设计故障保护,−0.4 pC QINJ,8:1/双4:1多路复用器
- 产品模型
- 3
产品详情
- 过压保护可达−55 V和+55 V
- 关断保护可达−55 V和+55 V
- 源极引脚有过压保护
- 低电荷注入 (QINJ): -0.4 pC
- 低导通电容:20 pF
- 一般条件下都具有防闩锁特性
- 无数字输入时处于已知状态
- 模拟电压范围 VSS 至 VDD
- ±5 V至±22 V双电源供电
- 8 V至44 V单电源供电
- 额定电源电压:±15 V、±20 V、+12 V和+36 V
ADG5208F和 ADG5209F分别为8:1和双通道4:1模拟多路复用器。 ADG5208F将8路输入中的一路切换至公共输出,ADG5209F将4路差分输入中的一路切换至公共差分输出。 两款器件均提供EN输入,用来使能或禁用器件。 当接通时,各通道在两个方向的导电性能相同,输入信号范围可扩展至电源电压范围。 在整个工作电压范围内,数字输入与3 V逻辑输入兼容。
没有电源时,通道保持关断状态,开关输入处于高阻态。 正常工作条件下,如果任一Sx引脚上的模拟输入信号电平超过 VDD 或 VSS,并且超出幅度达到阈值电压 VT,则相应的通道关断,并且漏极引脚将被拉至所超过的电源电压。 无论有无供电,相对于地达到−55 V或+55 V的输入信号电平都会被阻塞。
这些开关具有低电容和电荷注入特性,因而是要求低开关毛刺和快速建立时间的数据采集与采样保持应用的理想解决方案。
产品特色
- 源极引脚具有过压保护功能,可以耐受高于供电轨,达到−55 V和+55 V的电压。
- 在未供电情况下,源极引脚的过压保护范围是−55 V至+55 V。
- 沟道隔离可防止闩锁。
- 针对低电荷注入和导通电容而优化。
- ADG5208F/ADG5209F可以采用±5 V(最高±22 V)的双电源或8 V(最高44 V)的单电源供电。
应用
- 模拟输入/输出模块
- 过程控制/分布式控制系统
- 数据采集
- 仪器仪表
- 航空电子
- 自动测试设备
- 通信系统
- 继电器替代方案
参考资料
数据手册 1
用户手册 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
ADG5208FBCPZ-RL7 | 16-Lead LFCSP (4mm x 4mm) | ||
ADG5208FBRUZ | 16-Lead TSSOP | ||
ADG5208FBRUZ-RL7 | 16-Lead TSSOP |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
3月 6, 2023 - 23_0010 ADG5208F, ADG5209F, ADG5243F, ADG5248F, ADG5249F Datasheet Specification Change |
||
ADG5208FBCPZ-RL7 | 量产 | |
ADG5208FBRUZ | 量产 | |
ADG5208FBRUZ-RL7 | 量产 | |
3月 22, 2022 - 22_0051 ADG5208F Family Die Revision |
||
ADG5208FBCPZ-RL7 | 量产 | |
ADG5208FBRUZ | 量产 | |
ADG5208FBRUZ-RL7 | 量产 | |
4月 14, 2021 - 19_0147 CANCELLED: ADG5208F Family Die Revision |
||
ADG5208FBCPZ-RL7 | 量产 | |
ADG5208FBRUZ | 量产 | |
ADG5208FBRUZ-RL7 | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件工具及仿真模型
LTspice
LTspice中提供以下器件型号:
- ADG5208
IBIS 模型 1
LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 ADG5208F的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论