ADG1207L

推荐新设计使用

低电容、8 通道 iCMOS 多路复用器,兼容 1.2 V 和 1.8 V JEDEC 逻辑

产品模型
1
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 在整个信号范围内实现 <1 pC 的电荷注入
  • 1.5 pF 关闭电容
  • 导通电阻为 120 Ω
  • 全定工作电压为 ±15 V/+12 V
  • VL 电源兼容低逻辑电平
    • 符合 1.8V JEDEC 标准 (JESD8-7A)
    • 符合 1.2V JEDEC 标准 (JESD8-12A.01)
  • 轨到轨操作
  • 先开后合式开关功能
  • 32 引脚 5 mm × 5 mm LFCSP
ADG1207L
低电容、8 通道 iCMOS 多路复用器,兼容 1.2 V 和 1.8 V JEDEC 逻辑
ADG1207L Functional Block Diagram ADG1207L Pin Configuration ADG1207L Chip Image
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

LTspice 1


LTspice中提供以下器件型号:

  • ADG1207
  • ADG1207L

IBIS 模型 1

LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。


评估套件

eval board
EVAL-ADG1206L/EVAL-ADG1207L

评估 ADG1206L/ADG1207L,低电容、16 通道和 8 通道 iCMOS 多路复用器,兼容 1.2 V 和 1.8 V JEDEC 逻辑

特性和优点

  • 单列直插式接头为现场可编程门阵列 (FPGA) 或微控制器 1.2 V 或 1.8 V 逻辑输入信号提供了灵活性
  • 可用于添加无源元件的 SMD 引脚电阻器或电容器插座
  • SMB 连接器插座为输入和输出信号提供了灵活性

产品详情

EVAL-ADG1206LEBZ/EVAL-ADG1207LEBZ 是用于 ADG1206L/ADG1207L 的评估板。ADG1206L/ADG1207L 分别包含十六个单通道和八个差分通道。ADG1206L 根据 4 位二进制地址线 A0、A1、A2 和 A3 所确定的地址,将 16 路输入之一切换至公共输出。ADG1207L 根据 3 位二进制地址线 A0、A1 和 A2 所确定的地址,将 8 路差分输入之一切换至公共差分输出。两款套件上的使能引脚 (EN) 均用于使能或禁用套件。禁用时,所有通道都将关闭。在接通时,各个通道在两个方向上具有同等的良好传导性能,并且其输入信号范围可扩展至电源电压的水平。

一个外部 VL 电源引脚为较低的逻辑控制提供逻辑控制灵活性。ADG1206L/ADG1207L 符合 1.2 V 和 1.8 V JEDEC 标准。

用户指南中的图 1 和图 2 显示了 EVAL-ADG1206LEBZ 和 EVALADG1207LEBZ 的典型评估设置。ADG1206L/ADG1207L 位于评估板中央,并且提供了螺丝接线端子来连接每个源极和漏极引脚。三个螺丝端子用于为套件供电,一个外部引脚为用户提供定义的数字逻辑电源电压。或者,数字逻辑电源电压也可以由 5 引脚和 6 引脚头部提供。

ADG1206L/ADG1207L 的完整规格可在 ADI 公司提供的 ADG1206L/ADG1207L 数据手册中找到,使用 EVAL-ADG1206LEBZ/EVAL-ADG1207LEBZ 时应结合用户指南进行查阅。

EVAL-ADG1206L/EVAL-ADG1207L
评估 ADG1206L/ADG1207L,低电容、16 通道和 8 通道 iCMOS 多路复用器,兼容 1.2 V 和 1.8 V JEDEC 逻辑
EVAL-ADG1206LEBZ Evaluation Board EVAL-ADG1206LEBZ Evaluation Board - Top View EVAL-ADG1206LEBZ Evaluation Board - Bottom View EVAL-ADG1207LEBZ Evaluation Board EVAL-ADG1207LEBZ Evaluation Board - Top View EVAL-ADG1207LEBZ Evaluation Board - Bottom View

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 adg1207l的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览