ADG1206L
推荐新设计使用低电容、16 通道 iCMOS 多路复用器,兼容 1.2 V 和 1.8 V JEDEC 逻辑
- 产品模型
- 1
产品详情
- 在整个信号范围内实现 <1 pC 的电荷注入
- 1.5 pF 关闭电容
- 导通电阻为 120 Ω
- 全定工作电压为 ±15 V/+12 V
- VL 电源兼容低逻辑电平
- 符合 1.8V JEDEC 标准 (JESD8-7A)
- 符合 1.2V JEDEC 标准 (JESD8-12A.01)
- 轨到轨操作
- 先开后合式开关功能
- 32 引脚 5 mm × 5 mm LFCSP
ADG1206L/ADG1207L 是单片 iCMOS® 模拟多路复用器,其中分别包含 16 个单通道和 8 个差分通道。ADG1206L 根据 4 位二进制地址线 A0、A1、A2 和 A3 所确定的地址,将 16 路输入之一切换至公共输出。ADG1207L 根据 3 位二进制地址线 A0、A1 和 A2 所确定的地址,将 8 路差分输入之一切换至公共差分输出。两款套件均提供 EN 输入,用来使能或禁用套件。禁用时,所有通道都将关闭。在接通时,各个通道在两个方向上具有同等的良好传导性能,并且其输入信号范围可扩展至电源电压的水平。
一个外部低电压 (VL) 电源为较低的逻辑控制提供了灵活性。ADG1206L/ADG1207L 符合 1.2 V 和 1.8 V JEDEC 标准。
应用
- 音频和视频路由
- 自动测试设备
- 数据采集系统
- 电池供电系统
- 采样保持系统
- 通信系统
- FPGA 和微控制器系统
参考资料
数据手册 1
用户手册 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
ADG1206LYCPZ-REEL7 | 32-Lead LFCSP (5mm x 5mm w/ EP) |
这是最新版本的数据手册
工具及仿真模型
LTspice 1
LTspice中提供以下器件型号:
- ADG1206
- ADG1206L
IBIS 模型 1
LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 adg1206l的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论