AD9543
推荐新设计使用四通道输入、10路输出、双通道DPLL/IEEE 1588同步器和抖动清除器
- 产品模型
- 2
Viewing:
产品详情
- 双路DPLL可同步2 kHz至750 MHz物理层时钟,提供高噪声参考源的频率转换以及抖动净化功能
- 符合 ITU-T G.8262 和 Telcordia GR-253 标准
- 支持 Telcordia GR-1244、ITU-T G.812、G.813、G.823、G.824、G.825 和 G.8273.2
- 连续频率监控和参考验证,频率偏差低至50 ppb
- 两个DPLL具有24位小数分频器和24位可编程模数
- 可编程数字环路滤波器带宽:10−4 Hz 至 1850 Hz
- 两个独立的可编程辅助NCO(1 Hz至65,535 Hz,分辨率 < 1.4 × 10−12 Hz),适合IEEE 1588
- PTP 应用中的第 2 版伺服反馈
- 自动和手动保持和参考切换,提供零延迟、无中断或相位増建操作
- 基于优先级的可编程参考切换,支持手动、自动恢复和自动非恢复模式
- 5对时钟输出引脚,每对引脚均可用作差分LVDS/HCSL/CML或2路单端输出(1 Hz至500 MHz)
- 2 个差分或 4 个单端输入基准电压源
- 交叉点多路复用器将基准输入与 PLL 互连
- 支持嵌入式(调制)输入/输出时钟信号
- 快速 DPLL 锁定模式
- 提供内部功能,结合晶振或晶体振荡器的低相位噪声以及TCXO或OCXO的频率稳定性和精度
- 为自主初始化提供外部EEPROM支持
- 1.8 V 单电源供电,具有内部调节特性
- 内置温度监控器/警报和温度补偿,可增强零延迟性能
AD9543支持现有和新兴的ITU标准,可通过服务提供商分包网络传输频率、相位和当前时间。
AD9543的10个时钟输出与最多四个输入基准电压源之一同步。数字锁相环(DPLL)可减少与外部基准电压源相关的时序抖动。借助数字控制环路和保持电路,即使所有参考输入都失效,也能持续产生低抖动输出信号。
AD9543采用48引脚LFCSP (7 mm × 7 mm)封装,额定温度范围为−40°C至+85°C。
请注意,在整篇数据手册中,多功能引脚(如SDO/M5)由整个引脚名称或引脚的单个功能表示;例如M5即表示仅与此功能相关。
应用
- PTP (IEEE 1588) 和 SyncE 抖动清除和同步
- 光传输网络(OTN)、SDH、宏和小型蜂窝基站
- 具有抖动净化功能的OTN映射/解映射
- 小型基站时钟,包括基带和无线电
- Stratum 2、Stratum 3e 和 Stratum 3 保持、抖动清除及相位瞬态控制
- JESD204B 支持模数转换器 (ADC) 和数模转换器 (DAC) 时钟
- 有线基础设施
- 载波以太网
参考资料
数据手册 1
用户手册 2
应用笔记 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
AD9543BCPZ | 48-Lead LFCSP (7mm x 7mm x 0.75mm w/ EP) | ||
AD9543BCPZ-REEL7 | 48-Lead LFCSP (7mm x 7mm x 0.75mm w/ EP) |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
8月 8, 2022 - 22_0065 Data Sheet Revision for AD9543/AD9545/AD9546 |
||
AD9543BCPZ | 量产 | |
AD9543BCPZ-REEL7 | 量产 | |
1月 26, 2021 - 20_0336 AD9543 Data Sheet Specification Changes Related to the System Clock Input |
||
AD9543BCPZ | 量产 | |
AD9543BCPZ-REEL7 | 量产 | |
12月 5, 2018 - 18_0201 AD9543 Data Sheet Specification Change |
||
AD9543BCPZ | 量产 | |
AD9543BCPZ-REEL7 | 量产 | |
11月 27, 2018 - 18_0191 AD9543 Data Sheet Specification Changes |
||
AD9543BCPZ | 量产 | |
AD9543BCPZ-REEL7 | 量产 | |
11月 2, 2018 - 18_0177 AD9543 Data Sheet Specification Changes |
||
AD9543BCPZ | 量产 | |
AD9543BCPZ-REEL7 | 量产 |
这是最新版本的数据手册
工具及仿真模型
IBIS 模型 1
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 ad9543的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论