AD9176
推荐新设计使用具有宽带信道选择器的双路、16 位、12.6 GSPS RF DAC
- 产品模型
- 2
产品详情
- 支持多频段无线应用
- 每个 RF DAC 具有 3 个可旁路复用数据输入通道
- 每个输入通道的最大复用输入数据速率达 3.08 GSPS
- 每个输入通道具有 1 个独立的 NCO
- 专用的低杂散和失真设计
- 双信号音 IMD3 = 1.84 GHz 时为 −83 dBc,−7 dBFS/音调 RF 输出
- 1.84 GHz 时 SFDR <−80 dBc,−7 dBFS RF 输出
- 灵活的 8 线、15.4 Gbps JESD204B 接口
- 支持单频段和多频段使用案例
- 支持 12 位高密度模式,用于增加的数据吞吐量
- 多芯片同步
- 支持 JESD204B 子类 1
- 可选择内插滤波器,适用于全套输入数据速率
- 1×、2×、3×、4×、6× 和 8× 可配置数据通道插值
- 1×、2×、4×、6×、8× 和 12× 可配置最终插值
- 最终的 48 位 NCO,以 DAC 速率运行,可支持高达 6 GHz 的频率合成
- 发射使能功能可实现额外省电和下游电路保护
- 高性能、低噪声 PLL 时钟倍频器
- 支持 12.6 GSPS DAC 更新率
- 具有可选分频比的观察 ADC 时钟驱动器
- 低功耗
- 2.54 W 功率,具有 2 个以 12 GSPS 运行的 DAC,DAC PLL 开启
- 具有金属增强隔热盖的 10 mm × 10 mm 144 球 BGA_ED 封装,间距为 0.80 mm
AD9176 是一款支持高达 12.6 GSPS 的 DAC 采样速率的高性能双通道 16 位数模转换器 (DAC)。该套件采用 8 线 15.4 Gbps JESD204B 数据输入端口、高性能片内 DAC 时钟倍频器和数字信号处理功能,适用于单频段和多频段直接到射频 (RF) 无线应用场合。
AD9176 的特点是每个 RF DAC 数据路径具有三个复用数据输入通道。每个输入通道均可完全旁通。每个数据输入通道(或信道选择器)包括可配置的增益级、内插滤波器和用于灵活的多频段规划的通道数控振荡器 (NCO)。AD9176 支持高达 3.08 GSPS 的复用数据速率(同相/正交 (I/Q)),或高达 6.16 GSPS 的非复用数据速率(实际),并能够将多个复用输入数据流分配给指定通道以进行单独处理。需要时,可以将每组三个信道选择器汇总到各自的主数据路径以进行附加处理。每个主数据路径包括一个内插滤波器和一个位于 RF DAC 内核之前的 48 位主 NCO。使用调制器交换芯片,可以将主数据路径的输出单独路由到 DAC0 以便作为单一 DAC 运行,或路由到 DAC0 和 DAC1 以作为双路中频 DAC (IF DAC) 运行。
AD9176 还支持超宽数据速率模式,允许绕过信道选择器和主数据路径,作为单个 16 位 DAC 提供高达 6.16 GSPS 的最大数据速率、作为双路 16 位 DAC 提供高达 3.08 GSPS 的最大数据速率或作为双路 12 位 DAC 提供高达 4.1 GSPS 的最大数据速率。
AD9176 采用 144 球 BGA_ED 封装。
应用
- 无线通信基础设施
- 多频段基站无线电
- 微波/E 频段回程系统
- 仪器仪表、自动测试设备 (ATE)
- 雷达和干扰器
产品特色
- 低功耗多通道双路 DAC 设计可在较高带宽和多通道应用中降低功耗,同时保持性能。
- 支持单频段和多频段无线应用,每个 RF DAC 具有三个可旁路复用数据通道,或在使用调制器交换芯片时,支持使用两个主数据路径作为两个宽带复用数据通道的配置。
- 最大复用数据速率(每个 I 或 Q 通道)高达 3.08 GSPS(16 位分辨率)和高达 4.1 GSPS(12 位分辨率)。或者,AD9176 可以配置为双路 DAC,每个 DAC 以上文所述的数据速率在独立的 JESD204B 链路上运行。
- 超宽带宽单路 DAC 模式,支持高达 6.16 GSPS 的数据速率(16 位分辨率)。
参考资料
数据手册 1
用户手册 2
器件驱动器 1
模拟对话 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
AD9176BBPZ | 144 ball (10x10x1.71 w/6.6 mm EP) | ||
AD9176BBPZRL | 144 ball (10x10x1.71 w/6.6 mm EP) |
这是最新版本的数据手册
软件资源
Evaluation Software 0
找不到您所需的软件或驱动?
硬件生态系统
工具及仿真模型
DAC Companion Transport Layer RTL Code Generator
These command line executable tool generates a Verilog module which implements the JESD204 transmitter transport layer. The user specifies in a configuration file one or more modes to be supported by the transport layer module. These modes are defined as a set of JESD204 parameter values: L, M, F, S, N', and CF. The transport layer converts JESD204 lane data output from a JESD204 link layer IP to a data bus with a fixed width, containing interleaved virtual converter samples. Both JESD204B and JESD204C link layers are supported.
打开工具ADIsimPLL™
ADIsimPLL可以对ADI公司最新的高性能PLL产品进行快速、可靠的评估。它是目前最全面的PLL频率合成器设计和仿真工具,可实现所有对PLL性能有显著影响的重要非线性效应仿真。ADIsimPLL可以免去设计过程中的至少一项重复劳动,从而加快上市速度。
打开工具