AD7384-4

推荐新设计使用

伪差分输入、四通道、4 MSPS 同步采样、14 位 SAR ADC

产品模型
3
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 16 位和 14 位 ADC 系列
  • 四路同步采样
  • 全差分模拟输入
  • 高吞吐速率:4 MSPS
  • SNR:VREF = 3.3V 时为 86.7dB(典型值)(AD7383-4)
  • 片内过采样功能
  • SNR:OSR = 8×, RES = 1 为 91 dB (典型值)
  • 解析度提高 2 位
  • 超出范围指示器(警报
  • INL:3.8 LSB(最大值)
  • 高速串行接口
  • 温度范围:−40°C 至 +125°C
  • 24 引脚 4mm × 4mm LFCSP
AD7384-4
伪差分输入、四通道、4 MSPS 同步采样、14 位 SAR ADC
AD7384-4 Chip Image
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

评估套件

eval board
EVAL-AD7380-4/EVAL-AD7383-4

评估 AD738x-4 系列、4 通道、同步时采样、逐次逼近 ADC

特性和优点

  • 适用于测试多通道同步采样 ADC 的功能完备的评估板
  • 板载基准电压源、基准缓冲器和 ADC 驱动器
  • 板载电源
  • 板兼容高速系统演示平台 (SDP-H1) 控制器
  • 用于控制和数据分析的 PC 软件

产品详情

EVAL-AD7380-4FMCZ 和 EVAL-AD7383-4FMCZ 是功能完备的评估板,可用于评估 AD7380-4 和 AD7383-4 模数转换器 (ADC) 的所有特性。这些评估板可以由 EVAL-SDP-CH1Z 通过 160 向系统演示平台 (SDP) 连接器 J4 进行控制。EVALSDP-CH1Z 板通过 PC 的 USB 端口使用分析、控制和评估 (ACE) 软件控制评估板,可以从 ACE 软件页面下载该软件。

AD7380-4、AD7381-4、AD7389-4、AD7384-4 和 AD7383-4 数据手册中提供 AD7380-4、AD7381-4、AD7389-4、AD7384-4 和 AD7383-4 的完整技术规格。使用这些评估板时,应参阅这些规格说明,同时参阅本用户指南。SDP-H1 产品页面上提供了有关 EVAL-SDP-CH1Z 的完整详细信息。ACE 软件页面上提供了全面的 ACE 用户指南。

EVAL-AD7380-4FMCZ 可用于评估 AD7389-4 和 AD7381-4。EVAL-AD7383-4FMCZ 可用于评估 AD7384-4。AD7381-4 和 AD7384-4 等 14 位 ADC 用于输出转换结果的 SCLK 周期数较少。有关串行接口的信息以及读取转换结果所需的串行时钟 (SCLK) 数,请参阅产品数据手册。

EVAL-AD7380-4/EVAL-AD7383-4
评估 AD738x-4 系列、4 通道、同步时采样、逐次逼近 ADC
AD7380-4 Evaluation Board - Angle View AD7380-4 Evaluation Board - Top View AD7380-4 Evaluation Board - Bottom View

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 ad7384-4的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览