AD3542R
推荐用于新设计双通道、16位、16 MUPS、多输出范围、多IO SPI DAC
- 产品模型
- 3
产品详情
- 16位分辨率
- 16 MUPS单通道速率(快速模式下)
- 11 MUPS单通道速率(精密模式下)
- 小信号建立时间:78 ns,0.1%精度
- 大信号建立时间:100 ns,0.1%精度
- 小毛刺:<50 pV×s
- 超低延迟:5 ns
- THD:-105 dB(1 kHz时)
- 高度可配置的输出电压范围和失调
- 兼容1.2 V和1.8 V逻辑电平
- 单通道(经典)和双通道SPI模式
- 多个误差检测器,包括模拟和数字域
- 2.5 V内部基准电压源,10 ppm/℃最大温度系数
- 小型封装:4 mm × 4 mm LFCSP
AD3542R是一款低漂移、双通道、超快速、16位精度、电压输出数模转换器(DAC),可在多个电压范围内配置。AD3542R采用2.5V固定基准电压源。
该器件包含3个漂移补偿反馈电阻器,用于调节输出电压的内部跨阻放大器(TIA)。失调和增益调整寄存器允许生成多个输出范围,如0V至2.5V、0V至5V、0V至10V、-5V至+5V和-2.5 V至+7.5 V。
DAC可在快速模式下运行以实现最高速度,或在精确模式下运行以实现最高精度。
串行外设接口(SPI)可配置为单通道SPI(经典SPI)模式、双通道SPI模式、具有单倍数据速率(SDR)或双倍数据速率(DDR)的同步双通道SPI模式,逻辑电平为1.2V至1.8V。
为提高器件鲁棒性,可使能循环冗余检验(CRC)。还集成了多个错误校验器,以检测VREF故障或存储器映射损坏。
AD3542R的额定温度范围为-40°C至+105°C扩展工业温度范围。
应用
- 仪器仪表
- 硬件在环
- 过程控制设备
- 医疗设备
- 自动测试设备
- 数据采集系统
- 可编程电压源
- 光通信
参考资料
数据手册 1
用户手册 1
视频 4
器件驱动器 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
AD3542RBCPZ12-RL7 | 28-Lead LFCSP (4mm x 4mm x 0.95 mm) | ||
AD3542RBCPZ16 | 28-Lead LFCSP (4mm x 4mm x 0.95 mm) | ||
AD3542RBCPZ16-RL7 | 28-Lead LFCSP (4mm x 4mm x 0.95 mm) |
这是最新版本的数据手册
软件资源
器件驱动器 1
Mbed支持 1
Evaluation Software 0
找不到您所需的软件或驱动?
工具及仿真模型
LTspice
LTspice中提供以下器件型号:
- AD3542R
IBIS 模型 1
LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 AD3542R的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论