AD3541R

推荐新设计使用

单通道、12/16位、16 MUPS、多输出范围、多IO SPI DAC

产品模型
2
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 12/16 位分辨率
  • 快速模式下 16 MUPS 的单路速率
  • 精确模式下 11 MUPS 的单路速率
  • 小信号建立时间 78 ns,精度为 0.1%
  • 大信号建立时间 100 ns,精度为 0.1%
  • 超小毛刺:<50 pV×s
  • 超低时延:5 ns
  • THD:AD3541R-16在1 kHz时为−105 dB,AD3541R-12在1 kHz下为−95 dB
  • 5个可选输出电压范围
  • 1.2 V 和 1.8 V 逻辑电平兼容
  • 单频段(经典)、双频段 SPI 模式
  • 多个误差检测器,包括模拟和数字域
  • 2.5 V 内部电压基准,10 ppm/°C 最大温度系数
  • 小型封装:4 mm × 4 mm LFCSP
AD3541R
单通道、12/16位、16 MUPS、多输出范围、多IO SPI DAC
提问

参考资料

了解更多

软件资源

器件驱动器 1


工具及仿真模型

LTspice


LTspice中提供以下器件型号:

  • AD3541R

IBIS 模型 1

LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。


评估套件

eval board
EVAL-AD3542R

适用于 AD3542R 双路 16 位 16 MUPS 多跨度多 IO SPI ADC 的评估板

特性和优点

  • 适用于 AD3542R 的功能完备的评估板
  • 可选互阻增益
  • 可选择的跨阻放大器电源
  • 板载或外部电源
  • 板载或外部基准电压
  • 多个阻抗匹配选项
  • 时钟和触发输入实现与外部时钟同步
  • 与控制器板 SDP-H1 匹配

产品详情

EVAL-AD3542RFMCZ 是一款用于 AD3542R 超快 16 位精密 DAC 的评估板。该评估板实现 DAC 所有输出范围的测试、波形生成、电源和基准选项。EVAL-AD3542RFMCZ 通过系统演示平台 (SDP-H1 板) 连接到 PC 的 USB 端口。也可通过 P5 位置的排针接头连接到不同的控制器板。

该用户指南介绍了 EVAL-AD3542RFMCZ 评估板和相关的 ACE 插件的配置和操作详细信息。有关 DAC 操作的其他信息,请参阅 AD3542R 数据手册。

EVAL-AD3542R
适用于 AD3542R 双路 16 位 16 MUPS 多跨度多 IO SPI ADC 的评估板

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 AD3541R的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览