78M6610+PSU

用于单相电源的电能测量处理器

为数据中心提供最适合的(包括功率容量和尺寸)电源方案

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • Σ-Δ ADC,带有精密电压基准
  • 内部或外部振荡器定时参考
  • 可选SPI、I²C或UART接口,可配置I/O引脚用于报警指示、寻址引脚以及用户控制
  • 集成固件和闪速存储器的24位计量处理器(EMP)为用户提供:
    • 电流、电压、频率、有功功率、无功功率、视在功率以及功率因数的真RMS计算
    • 对环境温度、传感器容差、失调以及EMI滤波器元件进行补偿
    • 基于AC周期的整数倍进行实时数据累计
    • 用于生产的快速校准子程序
    • 多达两路的电压输入,可选择连接热传感器
78M6610+PSU
用于单相电源的电能测量处理器
pdp-image-unavailable
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

评估套件

78M6610+PSUEVK

评估78M6610+PSU

特性和优点

  • 带有78M6610+PSU包选项,作为模块化子板参考设计可方便集成到目标系统
  • 基于Windows的GUI可方便校准和读取测量数据

产品详情

78M6610+PSU评估板采用模块化子卡设计,可集成到AC-DC电源单元。评估板可用于演示16引脚和24引脚封装的78M6610+PSU电能测量器件的性能。
评估板通过USB电缆与PC连接,USB电缆为电路板提供电源和数据通信。基于Windows®的图形用户接口(GUI)通过串行UART接口与器件通信,简化对测量数据和控制的访问。

应用

  • 数据中心存储
  • 服务器
  • 电信/数据通信设备

78M6610+PSUEVK
评估78M6610+PSU

最新评论

近期浏览