78M6610+LMU
用于负载监测单元的电能测量处理器
为嵌入式应用提供自动功率监控方案
Viewing:
产品详情
- 四路可配置模拟输入监测任何单相电路(2/3线)
- 支持电流变压器(CT)和电阻分流器
- 灵活的SPI、I²C或UART接口选项,可配置I/O引脚用于信号报警、地址或用户控制端口
- 非易失存储校准和配置参数
- 小尺寸24引脚TQFN封装,缩减材料清单
- 内部或外部振荡器提供参考时钟
- 快速校准程序降低生产(系统)成本
78M6610+LMU是电能测量处理器(EMP),可对任何2线单相或3线多相(120/180°)交流电路进行监测和控制。评估板为四路模拟输入提供灵活的传感器配置,丰富的主机接口选项易于集成到任何系统架构。
内部24位处理器和现场可升级固件提供所有必要的信号处理、补偿以及数据格式,用于精确的实时测量。能量累积、报警监测和故障检测功能极大地减少主机接口和/或互联的负荷。集成闪存为输入配置和校准系数提供非易失存储。
应用
- 建立自动化系统(商业、工业)
- 电网适用器件及智能插座
- 可转换及再生能源系统
- 1、2级EV充电系统
参考资料
数据手册 1
用户手册 1
应用笔记 3
这是最新版本的数据手册
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 78M6610LMU的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论