73S8024C
智能卡接口
73S80xx智能卡接口IC系列器件以最灵活的封装和电源选择提供最佳的产品性能
Viewing:
产品详情
- 能够支持的关键标准:
- ISO 7816-3、EMV 4.0和NDS标准
- 单电源供电:
- +3.3V (2.7V至3.6V左右)
- 提供VCC卡电源:
- 可选择3V或5V
- 支持高达100mA的卡电流
- 高效(> 80%) DC-DC转换器
- 低功耗:
- 关断模式
73S8024C是一款单芯片智能卡接口IC,器件满足ISO 7816-3和EMV 4.0电气规范的要求。主机处理器处理ISO 7816 UART和相关的协议层。73S802x系列器件具有卡激活和去激活状态机,由主机管理。硬件故障检测包括智能卡提取、卡过流检测、卡供电电压VCC监测、系统电源电压监测以及管芯过热检测。73S8024C具有升压转换器(使用外部电感),IC采用标准的+3.3V单电源供电。器件的固件兼容于业内标准TDA8024,并具有较大的性能和价格优势。
应用
- 数字机顶盒
- 通用智能卡读卡器
- 集成数字TV
- 支付电话
- 个人录像机
- POS终端
参考资料
这是最新版本的数据手册
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 73S8024C的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论