73S1217F
总线供电80515片上系统, 支持USB、ISO 7816/EMV、PINpad等
12xx智能卡读卡器SoC系列产品是ISO 7816兼容接口设备的理想选择
产品详情
- 提供CCID-USB软堆栈:
- 符合ISO 7816和EMV智能卡标准要求
- 单个或多个卡槽
- 可选择PINpad和LCD
- Windows XP®、Vista®、Linux等多种驱动程序
- 高性能CPU核:
- 80515 CPU核
- 单时钟周期/指令
- 高达24MIPS
- 大容量片内存储器以及强大的在电路仿真功能:
- 片内2KB XRAM、256IRAM以及USB、ISO 7816专用FIFO
- 真正的片内64KB闪存(程序存储器,每页512字节)
- 3线类JTAG接口,用于在电路仿真和闪存编程
- 片内安全保险丝,能够在最终产品中永久禁止类JTAG接口并锁定闪存
- 单个或多个卡槽:
- 内置电气接口
- 符合所有ISO 7816及衍生标准(包括EMV 4.1、GSM11-11等)
- 通过外部73S8010R/C IC可扩展智能卡槽数量
Teridian的73S1217F是一款独立的SoC智能卡读卡器IC,为USB连接ISO 7816设计提供理想的解决方案。任何通过USB连接或者是独立运行的智能卡读卡器都可以从Teridian 73S1217F独特性能中获得益处。利用73S1217F产品,个人PINPad、透明传输智能卡读卡器或内置于笔记本电脑、台式机及其外设(键盘等)的智能卡读卡器可以充分利用USB连接的优势,与传统的无连接方案相比可以大大降低成本。
Teridian始终坚持为用户提供优异的支持和设计,帮助用户简化设计并缩短产品的开发、认证时间。用户可选择使用Teridian免费提供的、完备的参考设计和软件方案,满足所有相关标准(ISO 7816 (T = 0,T = 1)、PS/SC、CCID)的要求,并可通过关键的认证测试(EMV 4.1 (1级)、Microsoft WHQL)。另外,Teridian全面的技术文档和支持还为用户开发自主方案提供了良好条件。
应用
- 手持式PINpad智能卡读卡器(电池和/或USB总线供电;连接、未连接USB和/或串口)
- 智能读卡器
- 智能卡和SIM卡读卡器
- USB读取器和USB钥匙
参考资料
这是最新版本的数据手册
硬件生态系统
部分模型 | 产品周期 | 描述 |
---|---|---|
产品 1 | ||
73S1215F | 80515片商系统,支持USB、ISO 7816/EMV、PINpad等 |
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 73s1217f的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论