73M2901CE

不推荐用于新设计

V.22bis单芯片调制解调器

为需要低速嵌入式调制解调器的成本敏感应用创建新的性能和多功能性标准

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 集成数据泵、控制器和AFE
  • 经过优化的外部DAA电路提供最高性价比架构,支持一国或多国PSTN接入标准
  • 为嵌入式系统提供安全、可靠的解决方案
  • 设计用于常规环境和极端环境
  • 可轻松实现软调制解调器
73M2901CE
V.22bis单芯片调制解调器
pdp-image-unavailable
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 73M2901CE的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览