73M1903C
调制解调器模拟前端
一份材料清单支持跨区域设计
Viewing:
产品详情
- 两对软件可选的差分发送输出,支持全球范围各种阻抗的驱动器
- 高达56kbps (V.92)运行速度
- 可编程采样率(7.2kHz至16.0kHz)
- 参考时钟范围为1MHz至40MHz
- 晶体频率范围为4.9MHz至27MHz
- 主机或从机工作模式
- 菊链配置的同步串行主机接口
- 低功耗模式
- 全差分接收器和发送器
- 用于变压器接口的驱动器
- 3.0V至3.6V供电电压
- I/O口可承受5V电压
- 工业级温度范围(-40°C至+85°C)
- 兼容于JATE发射频谱
73M1903C模拟前端(AFE) IC包括全差分混合驱动器输出,通过基于变压器的DAA连接到电话线接口。为获得最大灵活性和最高性能,接收引脚同样采用全差分结构。这种配置能够获得高性能混合电路,当接收信号较弱的条件下有助于提高信噪比,兼容于PSTN通信中的任何标准变压器。
73M1903C器件带有一个数字主机接口,该接口兼容于多数商用DSP和处理器提供的串口,可与主机进行有效载荷和控制信息的交换。该接口可配置为单主机/从机模式或菊链模式,允许用户在一个主机上连接多达8个73M1903C器件,支持中央服务器调制解调器等多AFE应用。
应用
- 自动取款机
- 局端服务器调制解调器
- 传真机
- 游戏控制台
- 因特网应用
- 多功能外设(MFP)
- 个人录像机(PVR)
- POS终端
- 机顶盒
参考资料
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 73M1903C的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论