71M6601

隔离传感器IC

在电表设计中省去昂贵的电流变压器

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 2000:1电流范围内,精度高达0.1%
  • 优于IEC 62053/ANSI C12.20标准
  • 分流电阻可低至50µΩ
  • 片上温度传感器,使得71M654x能够进行本地数字温度补偿
  • 22位ADC
  • 利用71M654x通过变送器发送的脉冲供电
  • 3.3mW典型功耗
  • 片上功率监测
  • 工业级温度范围
  • 8引脚无铅(Pb) SO封装
71M6601
隔离传感器IC
71M6103, 71M6113, 71M6201, 71M6203, 71M6601, 71M6603: Typical Operating Circuit
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 71m6601的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览