71M6533H
电表IC
业内集成度最高的SoC产品线,提供最高精度指标
产品详情
- 在2000:1电流量程的精度
- < 0.5% (71M6533/71M6534)
- < 0.1% (71M6533H)
- 7路传感器输入支持可选择的零相电流测量
- 3路电压和4路差分电流输入(71M6534/H)
- 128KB (71M6533/H、71M6534)或256KB (71M6534H)闪存存储器,4KB RAM
- LCD驱动器:4路公共段驱动器,多达57个可选段
- 6个专用I/O以及33个多功能数字I/O引脚(71M6533)
- 5个专用I/O引脚:4个数字I/O和一个按键(71M6534)
- 20个专用LCD段驱动器(71M6534)
- 46个多功能LCD/数字I/O引脚(71M6534)
- 优于IEC 62053/ANSI C12.20标准
- 100引脚LQFP无铅封装(71M6533/H)
- 120引脚LQFP无铅封装(71M6534/H)
71M6533和71M6534是Teridian的第三代多相表SoC,带有10MHz 8051兼容MPU内核、低功耗RTC、闪存以及LCD驱动器。我们的一次变换技术(Single Converter Technology®)以及22位Σ-Δ ADC、七路模拟输入、数字温度补偿、精密电压基准、32位计算引擎(CE),只需少数低成本外部元件即可支持各种电表应用。
与Teridian的旗舰产品71M6513多相表相比,71M6533和71M6534增添了几项新的功能,包括:高级电源管理(休眠电流< 1µA)、4KB公用RAM以及128KB (71M6533/H、71M6534)或256KB (71M6534H)闪存,在电表工作期间可利用新的代码/数据对其进行现场编程。更高的处理/采样速度以及更大的存储容量为商业电表和工业电表提供了强有力的计量平台,能够满足0.2级精度要求。
完善的ICE阵列以及开发工具、程序库、参考设计有助于加快电表的开发和认证进程,满足全球范围的ANSI以及IEC电表标准。
应用
- 工业、商业和电网表计:0.5%精度
参考资料
数据手册 1
用户手册 4
应用笔记 7
这是最新版本的数据手册
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 71M6533H的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论