71M6532F
电表IC
业内集成度最高的SoC产品线,提供最高精度指标
产品详情
- 在2000:1电流量程内提供优于0.1%的Wh精度
- 规格优于IEC 62053/ANSI C12.20标准
- 4路传感器输入
- 电压基准精度优于40ppm/°C
- 4路传感器输入—以V3P3为参考
- 安全保护闪存和在系统编程刷新:
- 128KB闪存(71M6531D/71M6532D)
- 256KB闪存(71M6531F/71M6532F)
- 4KB MPU XRAM
- 通用I/O引脚多达22个(71M6531D/F)或43个(71M6532D/F)
- 数字I/O引脚兼容于5V逻辑输入
- LCD驱动器提供四个公共段驱动器:
- 多达156像素(71M6531D/F)
- 多达268像素(71M6532D/F)
- 引脚兼容于71M6521 (71M6531D/F)
- 68引脚QFN封装(71M6531D/F)
- 100引脚LQFP封装(71M6532D/F)
71M6531D/F和71M6532D/F是带有MPU内核、RTC、闪存和LCD驱动器的高度集成SoC。专有的一次变换技术(Single Converter Technology®)以及22位Σ-Δ ADC、四路模拟输入、数字温度补偿电路、精密的电压基准、电池电压监测器、32位计算引擎(CE),只需少数低成本外部元件即可支持各种住宅表设计。
整个系统以32kHz晶体为时基,内部备份电池支持RAM和RTC工作,进一步降低了系统成本。该IC支持2线、3线和4线的单相、双相住宅表设计,带有防篡改监测机制。71M6531D/F为两个通道的电流提供单端输入,并提供两路单端电压输入。71M6532D/F具有两路差分电流输入和三路单端电压输入。
多路UART、I²C、MICROWIRE™、21个DIO引脚以及在系统可编程闪存存储器能够在工作中更新数据或应用程序代码,大大提高了设计灵活性。
完善的ICE阵列以及开发工具、程序库、参考设计有助于加快电表的开发进程和TOU、AMR、预付费电表的认证进程,完全符合全球范围的电表标准。
应用
- 高档住宅表计,AMR/AMI和TOU
参考资料
数据手册 1
用户手册 2
应用笔记 4
这是最新版本的数据手册
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 71M6532F的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论