71M6531F

电表IC

业内集成度最高的SoC产品线,提供最高精度指标

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 在2000:1电流量程内提供优于0.1%的Wh精度
  • 规格优于IEC 62053/ANSI C12.20标准
  • 4路传感器输入
  • 电压基准精度优于40ppm/°C
  • 4路传感器输入—以V3P3为参考
  • 安全保护闪存和在系统编程刷新:
    • 128KB闪存(71M6531D/71M6532D)
    • 256KB闪存(71M6531F/71M6532F)
  • 4KB MPU XRAM
  • 通用I/O引脚多达22个(71M6531D/F)或43个(71M6532D/F)
  • 数字I/O引脚兼容于5V逻辑输入
  • LCD驱动器提供四个公共段驱动器:
    • 多达156像素(71M6531D/F)
    • 多达268像素(71M6532D/F)
  • 引脚兼容于71M6521 (71M6531D/F)
  • 68引脚QFN封装(71M6531D/F)
  • 100引脚LQFP封装(71M6532D/F)
71M6531F
电表IC
提问

参考资料

了解更多

评估套件

71M6531F-DB

71M6531D和71M6531F演示板

特性和优点

演示套件包括:
  • 71M6531演示板:带有预装程序的71M6531D/F IC,适用于CT或检流电阻测试
  • 调试板
  • 检流电阻带有铠线,400µO (用于评估板的检流配置)
  • 两个5V直流/1000mA通用墙上适配器,带有2.5mm插头(Switchcraft 712A)
  • 串行电缆、DB9、公/母接头、2m电缆(Digi-Key AE1379-ND)
  • CD-ROM包括相关文档(数据资料、电路板原理图、BOM表、布局)、演示代码以及使用说明

产品详情

TERIDIAN Semiconductor Corporation (TSC)的71M6531演示板用于验证电表IC,评估71M6531D/F器件在住宅电表中的应用。该演示板安装了71M6531D/F集成电路和外围电路,包括:串行EEPROM、仿真端口以及板上电源和调试板,可以通过RS232口连接PC。该演示板用于评估71M6531D/F电表控制芯片的测量精度以及整体系统的性能。

该演示板在71M6531D/F IC闪存存储器中预先安装了演示程序(文件名为6531_demo.hex)。该嵌入式应用程序能够演示所有底层功能,可直接控制外围电路和CPU (时钟、定时、节能等)的工作模式。

应用

  • 高档住宅表计,AMR/AMI和TOU

80515-FPBM-TFP2

TFP2闪存编程器演示板

特性和优点

  • TFP2模型闪存编程器
  • 5V直流/1000mA通用墙上变压器(具有2.5mm插头)
  • 提供串行电缆、DB9、公/母头、直连电缆、长度为2m
  • ATE电缆固定和压接头
  • 目标LS电缆固定和压接头
  • CHKSUM.EXE用户磁盘
  • TFP2模型用户手册
  • TFP2快速入门指南

产品详情

TSC闪存编程器模型TFP2为Teridian嵌入式控制器提供了一个单机运行闪存编程工具。只需少数辅助设备,TFP2即可在生产环境下实现闪存编程。一旦TFP2完成目标程序初始化,目标闪存可以通过按键操作手动控制编程,或由工厂自动控制计算机(ATE)进行编程。

应用

  • 音频/视频
  • 数字STB、PVR和集成DTV的授权接入和付费点播
  • 支付电话
  • POS终端
  • 无线设备(WiMAX、GSM、GPRS)的SIM卡读卡器
  • 销售机和检票机

71M6531F-DB
71M6531D和71M6531F演示板
80515-FPBM-TFP2
TFP2闪存编程器演示板

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 71M6531F的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览