71M6521DH

电表IC

业内集成度最高的SoC产品线,提供最高精度指标

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 在2000:1电流量程和整个温度范围内提供优于0.4%的Wh精度
  • 4路传感器输入—以VDD为参考
  • 16KB (6521DE)或32KB (6521FE)安全闪存
  • 多达18个通用I/O引脚
  • 2KB MPU XRAM
  • 64引脚LQFP或68引脚QFN封装
71M6521DH
电表IC
71M6521DE, 71M6521DH, 71M6521FE
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

评估套件

80515-FPBM-TFP2

TFP2闪存编程器演示板

特性和优点

  • TFP2模型闪存编程器
  • 5V直流/1000mA通用墙上变压器(具有2.5mm插头)
  • 提供串行电缆、DB9、公/母头、直连电缆、长度为2m
  • ATE电缆固定和压接头
  • 目标LS电缆固定和压接头
  • CHKSUM.EXE用户磁盘
  • TFP2模型用户手册
  • TFP2快速入门指南

产品详情

TSC闪存编程器模型TFP2为Teridian嵌入式控制器提供了一个单机运行闪存编程工具。只需少数辅助设备,TFP2即可在生产环境下实现闪存编程。一旦TFP2完成目标程序初始化,目标闪存可以通过按键操作手动控制编程,或由工厂自动控制计算机(ATE)进行编程。

应用

  • 音频/视频
  • 数字STB、PVR和集成DTV的授权接入和付费点播
  • 支付电话
  • POS终端
  • 无线设备(WiMAX、GSM、GPRS)的SIM卡读卡器
  • 销售机和检票机

80515-FPBM-TFP2
TFP2闪存编程器演示板

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 71m6521dh的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览