71M6521BE
电表IC
业内集成度最高的SoC产品线,提供最高精度指标
Viewing:
产品详情
- 在2000:1电流量程和整个温度范围内提供优于0.4%的Wh精度
- 规格优于IEC 62053/ANSI C12.20标准
- 电压基准精度优于40ppm/°C
- 4路传感器输入—以VDD为参考
- 低抖动Wh测试输出(10kHz,最大值)
- 对Wh脉冲输出进行计数
- 篡改监测:带有CT或分流器的零线电流
- 带有按键或定时器唤醒的三种电池模式
- 掉电模式(48µA)
- LCD模式(5.7µA)
- 休眠模式(2.9µA)
- 8KB安全保护闪存
71M6521BE是带有MPU内核、闪存和LCD驱动器的高度集成SoC。Teridian的一次变换技术(Single Converter Technology®)以及22位Σ-Δ ADC、四路模拟输入、数字温度补偿电路、精密的电压基准、电池电压监测器、32位计算引擎(CE),只需少数低成本外部元件即可支持各种住宅表设计。整个系统以32kHz晶体为时基,进一步降低了系统成本。该IC支持2线单相住宅表设计,带有防篡改监测机制。
多路UART、I²C、MICROWIRE™、14个DIO引脚以及在系统可编程闪存存储器能够在工作中更新数据或应用程序代码,大大提高了设计灵活性。
完善的ICE阵列以及开发工具、程序库、参考设计有助于加快电表的开发进程和AMR、预付费电表的认证进程,完全符合全球范围的电表标准。
应用
- 住宅表计:0.5%精度
参考资料
这是最新版本的数据手册
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 71m6521be的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论