71M6515H

电表IC

业内集成度最高的SoC产品线,提供最高精度指标

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 在整个温度范围以及2000:1量程内提供优于0.1%的Wh精度
  • 电源掉电期间对累加数据进行保护并为RTC供电
  • UART控制接口,两种可选速率
  • 低系统成本
71M6515H
电表IC
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

Add media to the Resources section of myAnalog, to an existing project or to a new project.

创建新项目

评估套件

80515-FPBM-TFP2

TFP2闪存编程器演示板

特性和优点

  • TFP2模型闪存编程器
  • 5V直流/1000mA通用墙上变压器(具有2.5mm插头)
  • 提供串行电缆、DB9、公/母头、直连电缆、长度为2m
  • ATE电缆固定和压接头
  • 目标LS电缆固定和压接头
  • CHKSUM.EXE用户磁盘
  • TFP2模型用户手册
  • TFP2快速入门指南

产品详情

TSC闪存编程器模型TFP2为Teridian嵌入式控制器提供了一个单机运行闪存编程工具。只需少数辅助设备,TFP2即可在生产环境下实现闪存编程。一旦TFP2完成目标程序初始化,目标闪存可以通过按键操作手动控制编程,或由工厂自动控制计算机(ATE)进行编程。

应用

  • 音频/视频
  • 数字STB、PVR和集成DTV的授权接入和付费点播
  • 支付电话
  • POS终端
  • 无线设备(WiMAX、GSM、GPRS)的SIM卡读卡器
  • 销售机和检票机

71M6515H-DB

71M6515H演示板

特性和优点

演示套件包括:
  • 71M6515H演示板,安装了71M6515H AFE IC
  • 调试板
  • 两个5V直流/1000mA通用墙上适配器,带有2.5mm插头(兼容Switchcraft 712A)
  • 串行电缆、DB9、公/母接头、2m电缆(Digi-Key AE1020-ND)
  • CD-ROM包括相关文档(数据资料、电路板原理图、BOM表、布局)、PC可执行程序(GUI)和校准表

产品详情

TERIDIAN Semiconductor Corporation (TSC)的71M6515H演示板用于评估71M6515H IC在3相电表中的应用。该演示板安装了71M6515H集成电路和外围电路,包括板上电源和调试板,可以通过RS-232口连接运行Windows® 2000/XP系统的PC。该演示板用于评估71M6515H电表控制器芯片的测量精度以及整体系统性能。

在PC上运行Windows® 2000/XP兼容控制程序,通过图形用户界面(GUI)对71M6515H IC进行便捷的控制和监测。

应用

  • 工业和商业表计,0.1%精度

80515-FPBM-TFP2
TFP2闪存编程器演示板
71M6515H-DB
71M6515H演示板

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 71M6515H的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论