71M6511H
单相电表IC
业内集成度最高的SoC产品线,提供最高精度指标
Viewing:
产品详情
- 2000:1量程的Wh精度
- < 0.5% (71M6511)
- < 0.1% (71M6511H)
- 电压基准
- < 50ppm/°C (71M6511)
- < 10ppm/°C (71M6511H)
- 3路传感器输入—以VDD为参考
- LCD驱动器(≤ 128像素)
- 多达12个通用IO引脚
- 64KB闪存、7KB RAM
- 64引脚LQFP封装
71M6511和71M6511H是带有MPU内核、RTC、闪存以及LCD驱动器的高度集成SoC。我们的一次变换技术(Single Converter Technology®)以及22位Σ-Δ ADC、三路模拟输入、数字温度补偿、精密电压基准、32位运算引擎(CE),只需少数低成本外部元件即可支持各种单相表设计。整个系统以32kHz晶振为时基,内部备份电池支持RAM和RTC供电,进一步降低了系统成本。
多路UART、I²C、电源失效比较器、5V LCD电荷泵、多达12个DIO引脚以及在系统可编程闪存大大提高了设计灵活性。器件提供标准精度(0.5%)版本,适用于需要多路电压/电流输入以及复杂的LCD或DIO配置的多功能住宅/商用表。
完善的ICE阵列以及开发工具、程序库、参考设计有助于加快电表开发和认证进程,符合全球范围绝大多数电表标准的要求。
应用
- 住宅表计:0.5%精度
参考资料
数据手册 1
用户手册 4
应用笔记 7
这是最新版本的数据手册
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 71m6511h的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论