器件 76 排序 parts sorting button | 拖拽 隐藏 Opens a dialog box. Description 排序 Description sorting button | 拖拽 隐藏 Opens a dialog box. Product Lifecycle 排序 Product Lifecycle sorting button | 拖拽 隐藏 Opens a dialog box. Availability 排序 Availability sorting button | 拖拽 隐藏 Opens a dialog box. Price (1000+) 排序 Price (1000+) sorting button | 拖拽 隐藏 Opens a dialog box. Package 排序 Package sorting button | 拖拽 隐藏 Opens a dialog box. RF Primary Function 排序 RF Primary Function sorting button | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Default Values 6/6 选定值 | to¥ RMB | Default Values 30/30 选定值 | Default Values 20/20 选定值 | ||||
37GHz 至 50GHz 5G 微波上变频器和下变频器 | 推荐用于新设计 | Check Distributor Inventory | - | 125-ball CSP_BGA (6.0 mm x 6.5 mm x 1.10 mm) | I/Q Downconverters/Receivers, IQ Upconverters/Transmitters, Microwave and mmWave Tx/Rx | ||
14位、105 MSPSμ模块 | 推荐用于新设计 | 29 | - | 72-ball CSP-BGA (7 mm x 6 mm x 1.69 mm) | Signal Chain uModule Receivers | ||
具有集成小数N分频PLL和VCO的K波段正交解调器 | 推荐用于新设计 | Check Distributor Inventory | - | 48-Terminal Land Grid Array [LGA] | Baseband Programmable VGA-Filters, Downconverters/Receivers, Downconverting Mixer, I/Q Demodulator w/ LO, I/Q Demodulator with Output Amplifiers | ||
带 I2C 接口的290MHz至960MHz ASK/FSK接收器 | 推荐用于新设计 | 102 | - | Thin Quad Flatpack, No Leads | ISM RF Receiver | ||
带 I2C 接口的290MHz至960MHz ASK/FSK接收器 | 推荐用于新设计 | 41 | - | Thin Quad Flatpack, No Leads | ISM RF Receiver | ||
位接收器 μModule 的可编程跨阻抗和电流 | 推荐用于新设计 | 2 | - | 84-Ball CSP-BGA (12mm x 6mm x 1.5mm) | Signal Chain uModule Receivers | ||
290MHz至960MHz ASK/FSK接收器,带SPI接口 | 推荐用于新设计 | 28 | - | Thin Quad Flatpack, No Leads | ISM RF Receiver | ||
内置4× LO倍频器/滤波器的10 GHz至40 GHz 4通道Rx混频器 | 推荐用于新设计 | 28 | - | 48-Terminal Land Grid Array [LGA] (7 mm x 7 mm) | Downconverters/Receivers, Downconverting Mixer, Microwave and mmWave Tx/Rx, Wideband RF Receiver | ||
超宽带、直接转换、L频段卫星调谐器 | 推荐用于新设计 | 5 | - | 28-LFCSP-5X5X0.75 | TV Tuners | ||
E 频段低噪声下变频器 SiP,71 GHz 至 76 GHz | 推荐用于新设计 | Check Distributor Inventory | - | 34-Lead LGA_CAV (11mm x 13mm x 3.07 mm) | E-band, I/Q Downconverters/Receivers, Microwave and mmWave Tx/Rx | ||
E 频段低噪声下变频器 SiP,81 GHz 至 86 GHz | 推荐用于新设计 | Check Distributor Inventory | - | 34-Lead LGA_CAV (11mm x 13mm x 3.07 mm) | E-band, I/Q Downconverters/Receivers, Microwave and mmWave Tx/Rx | ||
24 GHz 至 29.5 GHz 的 5G 升频/降频转换器 | 推荐用于新设计 | Check Distributor Inventory | - | LGA/CASON/CH ARRY SO NO LD | I/Q Downconverters/Receivers, IQ Upconverters/Transmitters, Microwave and mmWave Tx/Rx | ||
具有集成小数 N 分频 PLL 和 VCO 的 K 波段下变频器 | 推荐用于新设计 | 3 | - | 32-Lead LFCSP (5mm x 5mm x 0.75mm w/ EP) | Microwave and mmWave Tx/Rx | ||
多波段通用型GNSS接收器 | 量产 | Check Distributor Inventory | - | 28-LFCSP-5X5X0.75 | GPS Receivers | ||
14 位 80Msps 低功耗四通道 ADC | 推荐用于新设计 | 42 | - | 140-Lead BGA (11.25mm x 9mm x 2.72mm) | Signal Chain uModule Receivers | ||
RF 分集和 1.2GHz BW 观察接收器 | 推荐用于新设计 | 1 | - | 196-Ball BGA (12mm x 12mm x 1.42mm w/ EP) | RF Sampling Receiver | ||
通用型GNSS接收器 | 量产 | Check Distributor Inventory | - | 28-LFCSP-5X5X0.75 | GPS Receivers | ||
135 MHz四通道中频接收机 | 推荐用于新设计 | 1 | - | 72-Lead LFCSP (10mm x 10mm w/ EP) | IF Receiver | ||
毫米波接收器,57 GHz - 64 GHz | 推荐用于新设计 | Check Distributor Inventory | - | - | Microwave and mmWave Tx/Rx | ||
E频段低噪声下变频器SiP 81 - 86 GHz | 不推荐用于新设计 | Check Distributor Inventory | - | 34-Lead LGA_CAV (11mm x 13mm x 3.07 mm) | I/Q Downconverters/Receivers, Microwave and mmWave Tx/Rx | ||
800 MHz - 4000 MHz中频接收器 | 推荐用于新设计 | 3 | - | 40-Lead LFCSP (6mm x 6mm w/ EP) | Microwave and mmWave Tx/Rx, Wideband RF Transceivers | ||
71 GHz至76 GHz,E频段I/Q下变频器 | 推荐用于新设计 | Check Distributor Inventory | - | CHIPS OR DIE | I/Q Downconverters/Receivers | ||
E频段I/Q下变频器,81 GHz至86 GHz | 推荐用于新设计 | 1 | - | CHIPS OR DIE | I/Q Downconverters/Receivers | ||
135 MHz带宽中频分集接收机 | 推荐用于新设计 | Check Distributor Inventory | - | 196-Ball BGA (12mm x 12mm x 1.38mm w/ EP) | IF Receiver | ||
4通道、24 GHz接收机下变频器 | 推荐用于新设计 | 525 | - | 32-Lead LFCSP (5mm x 5mm x 0.75mm w/ EP) | Microwave and mmWave Tx/Rx |