器件 239 排序 parts sorting button | 拖拽 隐藏 Opens a dialog box. Description 排序 Description sorting button | 拖拽 隐藏 Opens a dialog box. Product Lifecycle 排序 Product Lifecycle sorting button | 拖拽 隐藏 Opens a dialog box. Availability 排序 Availability sorting button | 拖拽 隐藏 Opens a dialog box. Price (1000+) 排序 Price (1000+) sorting button | 拖拽 隐藏 Opens a dialog box. Package 排序 Package sorting button | 拖拽 隐藏 Opens a dialog box. Amplifier Primary Function 排序 Amplifier Primary Function sorting button | 拖拽 隐藏 Opens a dialog box. # of Amps 排序 # of Amps sorting button | 拖拽 隐藏 Opens a dialog box. Iq/Amptyp 排序 Iq/Amp sorting button | 拖拽 隐藏 Opens a dialog box. Vs spanmin 排序 Vs span sorting button | 拖拽 隐藏 Opens a dialog box. Vs spanmax 排序 Vs span sorting button | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Default Values 5/5 选定值 | to¥ RMB | Default Values 124/124 选定值 | Default Values 26/26 选定值 | Default Values 6/6 选定值 | toA | toV | toV | ||||
−2V 至 50V 宽输入电压范围、1.8MHz 高带宽、具有 PWM 抑制和 10V/V 增益的电流检测放大器 | 推荐用于新设计 | 13 | - | 8-Lead MSOP | Current Sense Amplifier | - | 7.8m | 2.9 | 5.5 | ||
双通道,188 dB 范围,10 pA 至 25 mA,对数转换器 | 推荐用于新设计 | 8 | - | 20-Ball WLCSP (2.04 mm x 1.64 mm x 0.50 mm) | Logarithmic Amplifier | 2 | 28.5m | 3 | 5.25 | ||
具有集成14位高速DAC的110 V高电压、1 A高电流任意波形发生器 | 推荐用于新设计 | 1 | - | 80-Lead TQFP (12mm x 12mm w/ EP) | Automatic Test Equipment, Display panel formation and testing, Piezo Driver, Programmable power supplies | 1 | 22.5m | 24 | 110 | ||
紧凑型、双通道、精密、可编程增益跨阻放大器(PGTIA) | 推荐用于新设计 | 177 | - | 16-Lead LFCSP (3mm x 3mm x 0.75mm) | Programmable Gain Amplifier, Transimpedance Amplifier | 2 | 3.3m | 2.7 | 5.5 | ||
具有宽测量范围的双向即时可编程增益电流检测放大器 | 推荐用于新设计 | 39 | - | EVALUATION BOARDS,10-LFCSP-3X3X0.75 | Current Sense Amplifier | 1 | 700µ | - | 5.5 | ||
快速响应188 dB范围(10 pA至25 mA)对数转换器 | 推荐用于新设计 | 38 | - | 14-Lead LGA (2mm x 3mm x 0.676 mm) | Logarithmic Amplifier | 1 | 32m | 5.25 | 4.75 | ||
−2V 至 70V 宽输入电压范围、2.7MHz 高带宽、具有 PWM 抑制和 50 V/V 增益的电流检测放大器 | 推荐用于新设计 | 1430 | - | 8-Lead SOIC,10-Lead MSOP,8-Lead MSOP | Current Sense Amplifier | 1 | 7.8m | 2.9 | 5.5 | ||
−2 V至70 V宽输入电压范围,2.2 MHz高带宽,具有PWM抑制和增益20 V/V的电流检测放大器 | 推荐用于新设计 | 553 | - | 8-Lead SOIC,10-Lead MSOP,8-Lead MSOP | Current Sense Amplifier | 1 | 7.8m | 2.9 | 5.5 | ||
双向、宽正负检测范围、具有快速PWM抑制的电流检测放大器 | 推荐用于新设计 | 1013 | - | 10-LFCSP-3X3X0.75,10-LFCSP_SS-3X3X0.75 | Current Sense Amplifier | 1 | 5m | 2.7 | 5.5 | ||
1 mm × 1.9 mm WLCSP,高共模,双向,零漂移,电流检测放大器 | 推荐用于新设计 | 587 | - | CHIPS W/SOLDER BUMPS/WLCSP | Current Sense Amplifier | 2 | 5.7m | 2.7 | 5.5 | ||
MAX32001 添加至我的购物车 添加至 myAnalog | 带有PMU多路复用器开关的双通道2.0Gbps引脚电子器件 | 推荐用于新设计 | Check Distributor Inventory | - | Thin Quad Flatpack, No Leads, Inverted | Pin Driver | - | - | - | - | |
1.6 GHz四通道集成DCL,内置VHH驱动功能、电平设置DAC和片内校准寄存器 | 推荐用于新设计 | 3 | - | CHIP SCALE BGA | Pin Driver | 4 | - | - | - | ||
提供输出复用的四通道跨阻放大器 | 推荐用于新设计 | 27 | - | 24-Lead Plastic Side Solderable QFN (3mm × 5mm),CHIPS OR DIE | Transimpedance Amplifier | 4 | 15m | 3.15 | 3.45 | ||
MAX32007 添加至我的购物车 添加至 myAnalog | 集成电平设置DAC、线缆压降补偿和PMU开关的八通道3.0Gbps DCL | 推荐用于新设计 | 11 | - | 228-CSP_BGA-16X10X1.4 | Pin Driver | 8 | - | - | - | |
具有快速采样速率的精密数字电流检测放大器 | 推荐用于新设计 | Check Distributor Inventory | - | 12-WLCSP-N/A | Current Sense Amplifier | 1 | 2.7m | 1.71 | 1.98 | ||
具有PPMU、电平设置DAC和片内校准寄存器的2.3 GHz双路集成DCL | 推荐用于新设计 | Check Distributor Inventory | - | CHIP SCALE BGA | Pin Driver | 2 | - | - | - | ||
0至70V、高精度电流检测放大器 | 量产 | 493 | ¥11.74 (MAX49921FATA/VY+T) | 8-LFCSP_SS-2X2X0.75 | Current Sense Amplifier | 1 | 700µ | 2.7 | 5.5 | ||
具有可选增益和输入电流钳位的跨阻放大器 | 量产 | 121 | ¥21.35 (MAX40213EWA+T) | 8-WLCSP-N/A | Transimpedance Amplifier | 1 | 30m | - | - | ||
位接收器 μModule 的可编程跨阻抗和电流 | 推荐用于新设计 | 2 | - | 84-Ball CSP-BGA (12mm x 6mm x 1.5mm) | Transimpedance Amplifier | 1 | - | 3.1 | 3.6 | ||
36V、引脚可编程增益、双向CSA | 推荐用于新设计 | Check Distributor Inventory | - | 8-WLCSP-N/A | Current Sense Amplifier | 1 | 21µ | 1.7 | 5.5 | ||
具有集成DAC、线缆压降补偿、压摆率控制和VHH第四级驱动的高速四通道驱动器 | 最后订购 | Check Distributor Inventory | - | 64-TQFP_EP-10X10X1.0 | Pin Driver | 4 | - | - | - | ||
四通道跨阻放大器,具有输入电流钳位功能和多路复用器,适用于LiDAR | 推荐用于新设计 | 8 | - | 16-LFCSP_SS-4X4X0.75 | Current Sense Amplifier | 4 | 56m | 2.9 | 3.5 | ||
高带宽汽车级跨阻放大器,具有快速输出恢复和输入电流钳位功能,适用于LiDAR | 量产 | 20 | ¥40.43 (MAX40660ATB/VY+) | 0-CHIP-N/A,10-LFCSP_SS-3X3X0.75 | Current Sense Amplifier | 1 | 41.5m | 2.97 | 3.6 | ||
高带宽汽车级跨阻放大器,具有快速输出恢复和输入电流钳位功能,适用于LiDAR | 量产 | 21 | ¥38.30 (MAX40661ATB/VY+) | 10-LFCSP_SS-3X3X0.75 | Current Sense Amplifier | 1 | 41.5m | 2.97 | 3.6 | ||
双向电流检测放大器,具有PWM抑制 | 推荐用于新设计 | 590 | ¥12.82 (MAX40056FAUA+) | 8-MINI_SO-N/A,8-WLCSP-N/A | Current Sense Amplifier | 1 | 6m | 2.7 | 5.5 |