器件 881 排序 parts sorting button | 拖拽 隐藏 Opens a dialog box. Description 排序 Description sorting button | 拖拽 隐藏 Opens a dialog box. Product Lifecycle 排序 Product Lifecycle sorting button | 拖拽 隐藏 Opens a dialog box. Availability 排序 Availability sorting button | 拖拽 隐藏 Opens a dialog box. Price (1000+) 排序 Price (1000+) sorting button | 拖拽 隐藏 Opens a dialog box. Package 排序 Package sorting button | 拖拽 隐藏 Opens a dialog box. Vouttyp 排序 Vout sorting button | 拖拽 隐藏 Opens a dialog box. Initial Accuracy %max 排序 Initial Accuracy % sorting button | 拖拽 隐藏 Opens a dialog box. Vout Tempcomax 排序 Vout Tempco sorting button | 拖拽 隐藏 Opens a dialog box. Vref Type 排序 Vref Type sorting button | 拖拽 隐藏 Opens a dialog box. Vnoisetyp 排序 Vnoise sorting button | 拖拽 隐藏 Opens a dialog box. Temp Range 排序 Temp Range sorting button | 拖拽 隐藏 Opens a dialog box. Space 排序 Space sorting button | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Default Values 4/4 选定值 | to¥ RMB | Default Values 64/64 选定值 | toV | to% | toppm/°C | Default Values 6/6 选定值 | toV p-p | Default Values 9/9 选定值 | Default Values 3/3 选定值 | ||||
恒温控制、埋置齐纳二极管、精密基准电压 | 推荐用于新设计 | Check Distributor Inventory | - | 20-Lead LCC | 5 | 0.25 | 0.2 | Super Zener | 700n | -40 to 125°C | No | ||
精密、微功耗、高电流输出基准电压源 | 推荐用于新设计 | 27 | - | 8-Lead MSOP | 3 | 0.04 | 3 | Series (Low Dropout) | 9µ | -40 to 125°C | No | ||
精度、微功耗、高电流输出基准电压源 | 推荐用于新设计 | 1036 | - | 8-Lead MSOP | 5 | 0.04 | 3 | Series (Low Dropout) | 15µ | -40 to 125°C | No | ||
精密、微功耗、高电流输出基准电压源 | 推荐用于新设计 | 384 | ¥26.84 (ADR3625ARMZ) | 8-Lead MSOP | 2.5 | 0.04 | 3 | Series (Low Dropout) | 7.5µ | -40 to 125°C | No | ||
烤箱补偿、埋入式齐纳二极管、6.62 V 基准电压源 | 推荐用于新设计 | Check Distributor Inventory | - | 8-Pin TO-99 | 6.62 | 0.76 | 0.2 | Super Zener | 900n | -40 to 125°C | No | ||
烤箱补偿、埋入式齐纳二极管、7.05 V基准电压源 | 推荐用于新设计 | 32 | - | 4-Lead TO-46,8-Lead LCC (5mm x 5mm) | 7.05 | 4.2 | 1 | Shunt | 1.4µ | 0 to 70°C | No | ||
低功耗、低漂移、低噪声电压基准 | 推荐用于新设计 | 535 | - | 6-WLCSP-N/A | 2.5 | 0.04 | 10 | Series | 15µ | -55 to 125°C | No | ||
175°C 宽电源范围 2.5V 精密基准电压源 | 推荐用于新设计 | 14 | - | 8-Lead MSOP | 2.5 | 0.1 | 20 | Series | 3.75µ | -40 to 175°C | No | ||
超高精度、超低噪声、串联型电压基准 | 量产 | 336 | - | 8-LCC-3.8X3.8X1.48 | 2.5 | 0.02 | 5 | Series | 1.45µ | -40 to 125°C | No | ||
MAX6279 添加至我的购物车 添加至 myAnalog | 0.1%、25ppm、陶瓷并联电压基准 | 推荐用于新设计 | 82 | - | 8-LCC-3X3X1.1 | 1.225 | 0.1 | 25 | Shunt | - | -40 to 85°C | No | |
低噪声、高精度陶瓷电压基准 | 量产 | Check Distributor Inventory | - | 8-LCC-3X3X1.1 | 2.5 | 0.04 | 6 | Series | 4.8µ | -40 to 125°C | No | ||
精准、双路输出、高电流、低噪声电压基准 | 推荐用于新设计 | 1228 | - | 16-Lead MSOP w/ EP,16-Lead DFN (4mm x 3mm w/ EP) | 1.2 | 0.05 | 10 | Series | 1µ | -40 to 125°C | No | ||
精准、双路输出、高电流、低噪声电压基准 | 推荐用于新设计 | 1228 | - | 16-Lead MSOP w/ EP,16-Lead DFN (4mm x 3mm w/ EP) | 1.8 | 0.05 | 10 | Series | 1.8µ | -40 to 125°C | No | ||
精准、双路输出、高电流、低噪声电压基准 | 推荐用于新设计 | 1228 | - | 16-Lead MSOP w/ EP,16-Lead DFN (4mm x 3mm w/ EP) | 2.5 | 0.05 | 10 | Series | 3.75µ | -40 to 125°C | No | ||
精准、双路输出、高电流、低噪声电压基准 | 推荐用于新设计 | 1228 | - | 16-Lead MSOP w/ EP,16-Lead DFN (4mm x 3mm w/ EP) | 3 | 0.05 | 10 | Series | 4.8µ | -40 to 125°C | No | ||
精准、双路输出、高电流、低噪声电压基准 | 推荐用于新设计 | 1228 | - | 16-Lead MSOP w/ EP,16-Lead DFN (4mm x 3mm w/ EP) | 3.3 | 0.05 | 10 | Series | 5.6µ | -40 to 125°C | No | ||
精准、双路输出、高电流、低噪声电压基准 | 推荐用于新设计 | 1228 | - | 16-Lead MSOP w/ EP,16-Lead DFN (4mm x 3mm w/ EP) | 5 | 0.05 | 10 | Series | 11µ | -40 to 125°C | No | ||
精准、双路输出、高电流、低噪声电压基准 | 推荐用于新设计 | 1228 | - | 16-Lead MSOP w/ EP,16-Lead DFN (4mm x 3mm w/ EP) | 1.2 | 0.05 | 10 | Series | 1µ | -40 to 85°C | No | ||
精准、双路输出、高电流、低噪声电压基准 | 推荐用于新设计 | 1228 | - | 16-Lead MSOP w/ EP,16-Lead DFN (4mm x 3mm w/ EP) | 1.8 | 0.05 | 10 | Series | 1.8µ | -40 to 85°C | No | ||
精准、双路输出、高电流、低噪声电压基准 | 推荐用于新设计 | 1228 | - | 16-Lead MSOP w/ EP,16-Lead DFN (4mm x 3mm w/ EP) | 2.5 | 0.05 | 10 | Series | 3.75µ | -40 to 85°C | No | ||
精准、双路输出、高电流、低噪声电压基准 | 推荐用于新设计 | 1228 | - | 16-Lead MSOP w/ EP,16-Lead DFN (4mm x 3mm w/ EP) | 3 | 0.05 | 10 | Series | 4.8µ | -40 to 85°C | No | ||
精准、双路输出、高电流、低噪声电压基准 | 推荐用于新设计 | 1228 | - | 16-Lead MSOP w/ EP,16-Lead DFN (4mm x 3mm w/ EP) | 3.3 | 0.05 | 10 | Series | 5.6µ | -40 to 85°C | No | ||
精准、双路输出、高电流、低噪声电压基准 | 推荐用于新设计 | 1228 | - | 16-Lead MSOP w/ EP,16-Lead DFN (4mm x 3mm w/ EP) | 5 | 0.05 | 10 | Series | 11µ | -40 to 85°C | No | ||
精准、双路输出、高电流、低噪声电压基准 | 推荐用于新设计 | 1228 | - | 16-Lead MSOP w/ EP,16-Lead DFN (4mm x 3mm w/ EP) | 1.2 | 0.1 | 20 | Series | 1µ | -40 to 125°C | No | ||
精准、双路输出、高电流、低噪声电压基准 | 推荐用于新设计 | 1228 | - | 16-Lead MSOP w/ EP,16-Lead DFN (4mm x 3mm w/ EP) | 1.8 | 0.1 | 20 | Series | 1.8µ | -40 to 125°C | No |