아나로그디바이스 한국어 기술문서

2024년 아나로그디바이스 한국어 기술문서

2023년 아나로그디바이스 한국어 기술문서

지속가능한 모빌리티를 가속화하는 진보한 전동화 기술
SIL 2 구성 요소를 사용하여 기능적으로 안전한 SIL 3 아날로그 출력 모듈을 설계하는 방법
GaN 전력 증폭기 펄스 드룹 최소화를 통한 레이더 감지 거리 향상
ToF 질량 분광분석기 성능을 향상하는 저잡음 고속 ADC
차량용 배터리 성능을 향상하는 IOXUS의 uSTART 울트라커패시터
ATE 시스템용 디바이스 전원공급(DPS) IC 선택 시 고려 사항
소형 자산 추적 장치의 배터리 수명을 연장하는 소형 고효율 벅 컨버터
5G 및 차세대 통신 장비를 위한 향상된 –48VDC 전원 공급장치 설계
컨슈머 기기의 사용자 경험을 향상하는 USB-C 기반 병렬 배터리 충전
모터 효율 향상을 통한 산업 부문의 탄소 배출 감축
완벽하게 안정적인 스위치 모드 전원장치가 음성 저항 때문에 발진을 일으키는 이유
CAN 송수신기에 대한 이해와 다중노드 CAN 시스템 성능 검증
미래의 에너지, 클린테크, 지속가능성 실현을 위한 반도체 기술
미래는 전기의 시대
전기화학식 기체 감지 센서를 위한 연산 증폭기
LDO 레귤레이터 핵심 정리잡음, 다양한 구현 옵션, 애플리케이션, 개발 동향까지 한 번에 확인
오픈소스 평가 플랫폼을 활용한 초음파 송신 서브시스템 프로토타이핑 방법
스마트 팩토리의 요구 사항을 충족하는 RTD 기반 온도 센서 재설계 방법
전압 컨버터를 활용하여 배터리 효율을 높이고 사용 시간을 늘리는 방법
에너지 저장 시스템의 사용 시간을 늘리는 PassThru 기술
셀룰러 DAS 통합 솔루션을 활용한 무선 커버리지 확장
예방정비 효과를 극대화하기 위한 CbM용 MEMS 가속도계 선택 시 주의 사항
RF 신호 체인의 위상 잡음 성능 향상을 위한 전원 솔루션 선택의 중요성
밀리미터파 구현에 새로운 DPD 접근법이 필요한 이유와 가치 정량화 방법
효율과 지속 가능성을 고려한 스마트 빌딩 설계
1개의 1-와이어 호스트를 여러 채널로 다중화 하는 방법
인텔리전트 노드에 대한 원격 모션 제어로 신뢰성 높은 자동화 구현에 기여하는 10BASE-T1L 이더넷 기술
극히 빠른 동적 응답 달성을 위해 유연한 TLVR 구조를 적용한 트랜스포머 기반 전압 레귤레이터
무선 시스템 테스트에서 타이밍과 동기화의 중요성
RF PLL 위상 동기화 기능을 제공하는 SDR 디바이스로 매시브 MIMO 및 위상 배열 시스템의 안테나 캘리브레이션 간소화
MAX25510 및 MAX25511을 활용한 LED 하이브리드 디밍 제어 방법
PoE 용 전원 서브시스템 설계
차세대 밀리미터파 스캐너를 가능케 하는 에지 프로세싱
전용 하드웨어 빌드 없이 파워 뱅크 충전기 프로토타이핑 하는 방법
IEC 62443 표준: 인프라 사이버 공격에 대한 대응 방안
광혈류 측정(PPG) 원격 환자 생체지표 모니터링 애플리케이션용 전원장치 서브시스템 – 2부
3차원을 실현하는 ToF(Time of Flight) 기술
고속 ADC 쓰루풋을 지원하기 위한 MCU SPI 드라이버 최적화 방법
고전류, 빠른 과도 응답, 잡음에 민감한 애플리케이션을 위한 다상 솔루션
광혈류 측정(PPG) 원격 환자 생체지표 모니터링 애플리케이션용 전원장치 서브시스템 – 1부
절연형 DC-DC 변환에 옵토커플러가 불필요한 이유
자동차 ADAS 용 향상된 고전류 스위칭 전원장치 설계 방법
극히 빠른 동적 응답 달성을 위해 유연한 TLVR 구조를 적용한 트랜스포머 기반 전압 레귤레이터
전력 품질 모니터링 제2부: 표준을 준수하는 전력 품질 미터 설계 고려사항
DMA를 활용하여 저전력 웨어러블 애플리케이션에서 주변장치 모니터링을 가속화하는 방법
A2B와 이더넷, 차량용 애플리케이션에 어떤 것을, 언제, 어떻게 사용해야 할까?
핫 루프(hot loop)란 정확히 무엇을 말하는가?
작은 것이 더 좋은 이유
소형 자산 추적 장치의 배터리 수명을 연장하는 소형 고효율 벅 컨버터
ATE 애플리케이션에서 소스 및 싱크 기능을 지원하는 듀얼 출력 전압 레일 생성 방법
24GHz FMCW 레이더 시스템 구현 방법
비정지궤도 위성 애플리케이션을 위한 최적의 안테나 프런트 엔드 부품 선택 방법
전력 품질 모니터링 제1부: 표준을 준수하는 전력 품질 측정의 중요성
단일 핀을 사용하여 차량 엔드 포인트에 인증 보안 추가하는 방법
소프트웨어 정의 자동차(SDV)의 중추는 하드웨어
생명을 구하는 솔루션 : 합성 생물학의 혁신을 위한 아나로그디바이스와 에보네틱스의 협력
단 1개의 인덕터만으로 보다 컴팩트한 전원공급장치 설계하기
입력 high-Z 기술로 다중화 SAR ADC 애플리케이션의 전력 소모와 크기를 줄이는 방법

2022년 아나로그디바이스 한국어 기술문서