新产品列表
新产品速递
ADI公司致力于提供各种创新产品,这些产品通过传感、测量、连接、解译、电源和安全性帮助您解决棘手的设计问题,创建“超越一切可能”的解决方案。以下列出了一些全球顶尖设计人员设计的最新产品。
注册myAnalog并将最新产品直接发送到您的收件箱。
产品型号
数据手册
状态
描述
RF和微波
1工业以太网
1放大器
4
推荐新设计使用
−2V to 50V Wide Input Voltage Range, 1.8MHz High Bandwidth, Current-Sense Amplifier with PWM Rejection and Gain 10V/V
电源监视器,控制器和保护
7
推荐新设计使用
3V to 80V, 7A, Power-Limiter with OV/Surge, UV, Reverse Polarity and Loss of Ground Protection