MAX9981
825MHz至915MHz、双路、SiGe高线性度有源混频器
业内首款双通道SiGe混频器,为2.5G和3G BTS设计节省了成本、空间及元件数
Viewing:
产品详情
- 输入IP3为+27.3dBm
- 输入1dB压缩点为+13.6dBm
- RF频率范围为825MHz至915MHz
- IF频率范围为70MHz至170MHz
- LO频率范围为725MHz至1085MHz
- 转换增益为2.1dB
- 噪声系数10.8dB
- 通道间隔离度为42dB
- -5dBm至+5dBm的LO驱动
- +5V单电源供电
- 内置LO开关,LO1至LO2的隔离度为52dB
- ESD保护
- 为单端输入而集成的RF和LO非平衡变压器
MAX9981双路高线性度混频器集成了一个本振(LO)开关、LO缓冲器、LO分配器和两路有源混频器。片上非平衡变压器允许单端RF和LO输入。有源混频器提供典型值为2.1dB的全程转换增益,无需额外的IF放大器。
MAX9981有源混频器经过优化设计,符合GSM850、GSM900和CDMA850基站接收器的要求。这些混频器具有大于+27dBm的输入IP3,提供额外的线性度。集成LO驱动器允许-5dBm至+5dBm的宽LO驱动范围。此外,内部高隔离度开关提供低于250ns的快速LO选择,这也正是GSM接收器设计所需要的。
MAX9981采用36引脚、焊盘裸露的QFN封装(6mm x 6mm),温度范围是:-40°C至+85°C。
应用
- 蜂窝cdmaOne™与cdma2000®基站接收机
- 数字与扩频通信系统
- GSM 850/GSM 900 2G和2.5G EDGE基站接收机
- 微波点到点链路
- TDMA和集成数字增强网络(iDEN®)基站接收机
参考资料
硬件生态系统
部分模型 | 产品周期 | 描述 |
---|---|---|
产品 1 | ||
MAX9982 | 825MHz至915MHz、SiGe高线性度有源混频器 |
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 max9981的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论