MAX9877
具有低RF干扰敏感度的单声道音频子系统,带有DirectDrive耳机放大器
业内尺寸最小、输出功率最大的D类放大器,具有最佳的RF抑制性能(消除TDMA噪声)
产品详情
- 低辐射、无滤波D类放大器完全符合EN55022 B类标准,并留有10dB以上的余量
- 具有RF抑制功能,可减小来自GSM无线网络的TDMA噪声
- 具有输入混音及用户自定义的输入模式
- 725mW扬声器输出(RSPK = 8Ω,PVDD = 3.7V)
- 53mW耳机输出(RHP = 16Ω,VDD = 3.7V)
- 较低的THD+N:1kHz时为0.05% (D类功放)
- 较低的THD+N:1kHz时为0.016% (耳机放大器)
- 效率高达87% (RSPK = 8Ω,POUT = 750mW)
- 1.6Ω模拟开关用于旁路扬声器放大器
- 扬声器放大器具有较高的PSRR (217Hz时为72dB)
- 耳机放大器具有较高的PSRR (217Hz时为84dB)
- I²C控制
- 硬件及软件关断模式
- 咔嗒-噼噗声抑制
- 限流及热保护
- 采用节省空间的2.5mm x 2.0mm WLP封装
MAX9877集成了高效D类音频功率放大器和立体声AB类、无需电容的DirectDrive®耳机放大器。该器件是Maxim的第三代D类无滤波放大器,可有效抑制辐射,兼具AB类放大器的优异性能和D类放大器的效率。
3.7V供电时,MAX9877可为8Ω负载提供高达725mW的功率,效率为87%,有效延长电池寿命。无滤波调制方案采用辐射抑制电路及扩频调制技术,大大降低了EMI干扰,省去了传统D类放大器所需输出滤波器。
MAX9877的立体声AB类耳机放大器采用Maxim的DirectDrive结构,采用单电源供电,产生以地为参考的输出,无需大尺寸隔直电容,从而节省成本、减小空间并降低器件高度。
该器件采用用户自定义的输入结构,具有3个前置放大器增益设置、输入混音、音量控制、咔嗒-噼噗声抑制、I²C控制。旁路模式可禁用内部D类放大器并利用内部DPST开关由外部放大器驱动MAX9877输出端的扬声器。
MAX9877采用高效散热、节省空间的20焊球WLP封装。
应用
- 蜂窝电话
- 便携式多媒体播放器
参考资料
数据手册 1
可靠性数据 1
设计笔记 1
这是最新版本的数据手册
软件资源
Evaluation Software 0
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX9877的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论