MAX5898

不推荐用于新设计

16位、500Msps、插值与调制、双路DAC,交叉LVDS输入

产品模型
2
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • fOUT = 61.44MHz时,具有71dB的ACLR (四载波WCDMA)
  • 符合多载波UMTS、cdma2000®、GSM频谱模板(fOUT = 122MHz)
  • fOUT = 16MHz时,噪声谱密度 = -160dBFS/Hz
  • 低IF频率(10MHz)时,SFDR为90dBc
  • 高IF频率(50MHz)时,SFDR为88dBc
  • 低功耗:831mW (fCLK = 250MHz)
  • 用户可编程
    • 可选2倍、4倍、8倍插值滤波
      • 通带波纹< 0.01dB
      • > 95dB阻带抑制
    • 可选的实数或复数调制模式
    • 可选的调制器LO频率:OFF、fIM / 2、fIM / 4
    • 可选的输出滤波器:低通或高通
    • 通道增益和失调调节
  • 可提供评估板(请定购MAX5898EVKIT)
MAX5898
16位、500Msps、插值与调制、双路DAC,交叉LVDS输入
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
I/Q解调器 1
MAX2022 量产 高动态范围、直接上/下变频、1500MHz至3000MHz正交调制器/解调器
快速精密数模转换器 3
MAX5895 最后购买期限 16位、500Msps、插值与调制、双路DAC,CMOS输入
MAX5894 过期 14位、500Msps、插值与调制、双路DAC,CMOS输入
MAX5893 最后购买期限 12位、500Msps、插值与调制、双路DAC,CMOS输入
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

IBIS 模型 1


评估套件

MAX5898EVKIT

MAX5898评估系统/评估板

特性和优点

  • 经过验证的PCB布局
  • SPI 4线串行接口
  • 板上基准电路
  • 板上复位电路
  • 经过安装和测试
  • 包括Windows 98/2000/XP兼容软件

产品详情

MAX5898评估板(EV kit)是完全安装并经过测试的表面贴装电路板,板上含有用于评估内插与调制双路数模转换器(DAC) MAX5898性能的所有元件。该评估板含有将DAC差分输出电流转换为单端电压的电路,还包括由交流正弦输入信号产生时钟信号的电路。

评估软件运行在Windows® 98/2000/XP环境下,提供方便的图形用户界面(GUI),可通过SPI™接口演示MAX5898的功能特性。

MAX5898评估板提供经过验证的PCB布局,可方便的评估MAX5898。该评估板必须与适当的时钟信号连接以实现正常工作。使用评估板时,如果无CMOD232命令模块,可将系统侧电源(VMOD)、地(GND)和接口(SCLK、CS、DIN和DOUT)信号连接到PCB的焊盘上(参见完整数据资料中的图5)。时钟要求参见MAX5898数据资料。

MAX5898评估软件运行在IBM® PC的Windows 98/2000/XP环境下,通过计算机串行通信接口与评估系统板(CMOD232)连接。设置和操作指导参见完整数据资料中的Quick Start部分。

要在个人计算机上对MAX5898进行全面评估时,请定购完整的EV系统(MAX5898EVCMOD2)。如果先前购买的Maxim评估系统中已经带有命令模块,或用户采用其他基于微控制器(µC)的系统,只需定购评估板。

应用

  • 模拟正交调制系统
  • 基站:3G多载波UMTS、CDMA和GSM
  • 宽带电缆基本结构
  • 宽带无线发送器
  • 仪表与自动测试设备(ATE)

MAX5898EVCMOD2

MAX5898评估系统/评估板

特性和优点

  • 经过验证的PCB布局
  • SPI 4线串行接口
  • 板上基准电路
  • 板上复位电路
  • 经过安装和测试
  • 包括Windows 98/2000/XP兼容软件

产品详情

MAX5898评估板(EV kit)是完全安装并经过测试的表面贴装电路板,板上含有用于评估内插与调制双路数模转换器(DAC) MAX5898性能的所有元件。该评估板含有将DAC差分输出电流转换为单端电压的电路,还包括由交流正弦输入信号产生时钟信号的电路。

评估软件运行在Windows® 98/2000/XP环境下,提供方便的图形用户界面(GUI),可通过SPI™接口演示MAX5898的功能特性。

MAX5898评估板提供经过验证的PCB布局,可方便的评估MAX5898。该评估板必须与适当的时钟信号连接以实现正常工作。使用评估板时,如果无CMOD232命令模块,可将系统侧电源(VMOD)、地(GND)和接口(SCLK、CS、DIN和DOUT)信号连接到PCB的焊盘上(参见完整数据资料中的图5)。时钟要求参见MAX5898数据资料。

MAX5898评估软件运行在IBM® PC的Windows 98/2000/XP环境下,通过计算机串行通信接口与评估系统板(CMOD232)连接。设置和操作指导参见完整数据资料中的Quick Start部分。

要在个人计算机上对MAX5898进行全面评估时,请定购完整的EV系统(MAX5898EVCMOD2)。如果先前购买的Maxim评估系统中已经带有命令模块,或用户采用其他基于微控制器(µC)的系统,只需定购评估板。

应用

  • 模拟正交调制系统
  • 基站:3G多载波UMTS、CDMA和GSM
  • 宽带电缆基本结构
  • 宽带无线发送器
  • 仪表与自动测试设备(ATE)

MAX5898EVKIT
MAX5898评估系统/评估板
MAX5898EVCMOD2
MAX5898评估系统/评估板

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX5898的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论