MAX5873

量产

12位、200Msps、高动态性能、双路DAC,CMOS输入

产品模型
2
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 200Msps输出刷新速率
  • fOUT = 16MHz时,噪声谱密度 = -152dBFS/Hz
  • 极佳的SFDR和IMD
    • fOUT = 16MHz时,SFDR = 78dBc (至奈奎斯特频率)
    • fOUT = 80MHz时,SFDR = 73dBc (至奈奎斯特频率)
    • fOUT = 10MHz时,IMD = -85dBc
    • fOUT = 80MHz时,IMD = -74dBc
  • fOUT = 61MHz时,ACLR = 74dB
  • 2mA至20mA满量程输出电流
  • CMOS兼容数字和时钟输入
  • 片上1.2V带隙基准
  • 功耗低至255mW
  • 68引脚QFN-EP封装
  • 提供评估板(MAX5875EVKIT)
MAX5873
12位、200Msps、高动态性能、双路DAC,CMOS输入
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

工具及仿真模型

IBIS 模型 1


评估套件

MAX5874EVKIT

MAX5873、MAX5874和MAX5875评估板

特性和优点

  • 快速评估与性能测试
  • CMOS兼容输入
  • SMA同轴连接器,用于连接时钟输入和模拟输出
  • 板上提供外部1.25V基准电压
  • 50Ω匹配时钟输入与模拟输出信号线
  • 单端至差分时钟信号转换电路
  • 差分电流至单端电压输出转换电路
  • 满量程电流输出设定为20mA
  • 经过完全安装和测试

产品详情

MAX5873/MAX5874/MAX5875评估板(EV kit)是经过完全安装和测试的电路板,包含了评估MAX5873 (12位)、MAX5874 (14位)和MAX5875 (16位)双路数模转换器(DAC)性能所需的所有元件。MAX5873/MAX5874/MAX5875是200Msps DAC,集成1.20V电压基准,并提供差分电流输出。评估板采用CMOS兼容数字数据输入和单端时钟输入,需要3.3V/1.8V双路电源供电,以实现简单的电路板工作。每个评估板电路同时包含外部1.25V基准电压,可用于驱动MAX5875的输入基准电压引脚。

应用

  • 自动测试设备(ATE)仪表
  • 基站:单载波/多载波UMTS、CDMA, GSM
  • 电缆调制解调器终端系统(CMTS)
  • 通信:固定宽带无线接入、点到点微波通信
  • 直接数字合成器(DDS)

MAX5875EVKIT

MAX5873、MAX5874和MAX5875评估板

特性和优点

  • 快速评估与性能测试
  • CMOS兼容输入
  • SMA同轴连接器,用于连接时钟输入和模拟输出
  • 板上提供外部1.25V基准电压
  • 50Ω匹配时钟输入与模拟输出信号线
  • 单端至差分时钟信号转换电路
  • 差分电流至单端电压输出转换电路
  • 满量程电流输出设定为20mA
  • 经过完全安装和测试

产品详情

MAX5873/MAX5874/MAX5875评估板(EV kit)是经过完全安装和测试的电路板,包含了评估MAX5873 (12位)、MAX5874 (14位)和MAX5875 (16位)双路数模转换器(DAC)性能所需的所有元件。MAX5873/MAX5874/MAX5875是200Msps DAC,集成1.20V电压基准,并提供差分电流输出。评估板采用CMOS兼容数字数据输入和单端时钟输入,需要3.3V/1.8V双路电源供电,以实现简单的电路板工作。每个评估板电路同时包含外部1.25V基准电压,可用于驱动MAX5875的输入基准电压引脚。

应用

  • 自动测试设备(ATE)仪表
  • 基站:单载波/多载波UMTS、CDMA, GSM
  • 电缆调制解调器终端系统(CMTS)
  • 通信:固定宽带无线接入、点到点微波通信
  • 直接数字合成器(DDS)

MAX5873EVKIT

MAX5873、MAX5874和MAX5875评估板

特性和优点

  • 快速评估与性能测试
  • CMOS兼容输入
  • SMA同轴连接器,用于连接时钟输入和模拟输出
  • 板上提供外部1.25V基准电压
  • 50Ω匹配时钟输入与模拟输出信号线
  • 单端至差分时钟信号转换电路
  • 差分电流至单端电压输出转换电路
  • 满量程电流输出设定为20mA
  • 经过完全安装和测试

产品详情

MAX5873/MAX5874/MAX5875评估板(EV kit)是经过完全安装和测试的电路板,包含了评估MAX5873 (12位)、MAX5874 (14位)和MAX5875 (16位)双路数模转换器(DAC)性能所需的所有元件。MAX5873/MAX5874/MAX5875是200Msps DAC,集成1.20V电压基准,并提供差分电流输出。评估板采用CMOS兼容数字数据输入和单端时钟输入,需要3.3V/1.8V双路电源供电,以实现简单的电路板工作。每个评估板电路同时包含外部1.25V基准电压,可用于驱动MAX5875的输入基准电压引脚。

应用

  • 自动测试设备(ATE)仪表
  • 基站:单载波/多载波UMTS、CDMA, GSM
  • 电缆调制解调器终端系统(CMTS)
  • 通信:固定宽带无线接入、点到点微波通信
  • 直接数字合成器(DDS)

MAX5874EVKIT
MAX5873、MAX5874和MAX5875评估板
MAX5875EVKIT
MAX5873、MAX5874和MAX5875评估板
MAX5873EVKIT
MAX5873、MAX5874和MAX5875评估板

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX5873的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览