MAX5432

量产

32抽头、非易失、I²C、线性数字电位器

32抽头、非易失、I²C、线性调节数字电位器,具有机械电位器的功能,但用简单的2线串口替代机械调节

产品模型
4
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 细小的3mm x 3mm 8引脚TDFN与6引脚薄型SOT23封装
  • 上电时从非易失存储器中恢复滑动端位置
  • 35ppm/°C端到端电阻温度系数
  • 5ppm/°C比例温度系数
  • 50kΩ/100kΩ电阻值
  • 快速400kbps I²C兼容串口
  • 500nA (典型值)静态电源电流
  • +2.7V至+5.25V单电源工作
  • 32抽头位置
  • ±0.15 LSB INL (典型值),±0.15 LSB DNL (典型值)
MAX5432
32抽头、非易失、I²C、线性数字电位器
MAX5432、MAX5433、MAX5434、MAX5435:典型工作电路
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

软件资源


评估套件

MAX5432EVKIT

MAX5432和MAX5433评估板

特性和优点

  • 上电时从非易失存储器调用滑动端位置
  • 2.7V至5.25V单电源供电
  • 可配置的器件地址
  • 用于I²C兼容信号的板上USB接口电路
  • USB至PC连接和供电(提供电缆)
  • 用于用户提供的I²C兼容信号的PCB焊盘
  • 用于电位器信号L、W、H的PCB焊盘
  • 经过验证的兼容USB的PCB布局
  • 评估采用3mm x 3mm、8引脚TDFN封装的MAX5432LETA、MAX5432META、MAX5433LETA以及MAX5433META
  • Windows 2000/XP/Vista (32位)兼容软件
  • 完全安装并经过测试

产品详情

MAX5432评估板(EV kit)是完全安装并经过测试的印刷电路板(PCB),用于评估MAX5432 IC。MAX5432为32抽头、50kΩ非易失、线性变化数字电位器,通过I²C接口通信。MAX5432具有内部非易失EEPROM,用于存储上电时电位器滑动端的初始位置。可通过I²C兼容的串行接口对EEPROM编程设置,传输速率高达400kbps。使用一台计算机或用户提供的I²C总线,以及PCB接口焊盘,可用板上USB接口电路发送I²C信号。

该评估板还包括Windows 2000/XP/Vista®兼容软件,提供友好专业的用户界面以演示MAX5432的特性。该软件是菜单驱动的,提供图形用户界面(GUI),包括控制按钮、导航栏及下拉菜单。

评估板采用3.3V电源供电,该电源来自板上的USB接口电路或2.7V至5.25V外部直流电源。MAX5432 IC有两个版本:MAX5432LETA和MAX5432META,每款器件均具有两个可选的I²C地址。MAX5432评估板上已安装了MAX5432LETA IC。

替换IC (U1)后,评估板还可评估MAX5433 (100kΩ)。MAX5433也有两个版本,每款器件具有四个唯一的I²C地址。

应用

  • 液晶显示器(LCD)屏幕调节
  • 低偏差可编程增益放大器
  • 替代机械电位器
  • 音量控制

MAX5432EVKIT
MAX5432和MAX5433评估板

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX5432的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览