MAX1455

最后购买期限

低成本、汽车传感器信号调理器

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 提供放大、校准以及温度补偿
  • 可选的输出箝位限制
  • 调节传感器输出灵敏度为5mV/V至40mV/V
  • 单引脚数字编程
  • 无须外部调理元件
  • 16位失调与满量成校准
  • 完全的模拟信号通道
  • PRT桥可用于温度校准输入
  • 内置查询表支持多点校准温度
  • 快速3.2kHz频率响应
  • 内部附加运算放大器
  • Secure-Lock™可防止破坏数据
  • MAX1455
    低成本、汽车传感器信号调理器
    MAX1455:功能框图
    添加至 myAnalog

    将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

    创建新项目
    提问

    参考资料

    了解更多
    添加至 myAnalog

    将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

    创建新项目

    评估套件

    MAX1455EVKIT

    MAX1455评估板

    特性和优点

    • 经过验证的PCB布局
    • 方便的板上测试点
    • 完全安装并经过测试
    • 可选的压力传感器(MAX1455EVKIT-CS)
    • 经过工厂温度校准(MAX1455EVKIT-CS)
    • 基于LabVIEW®的软件

    产品详情

    MAX1455评估板(EV kit)可利用MAX1455和计算机演示阻性传感器的补偿和校准功能。该评估套件包括组装好并经过测试的PCB,可选择预装工厂校准的传感器(MAX1455EVKIT-CS)或不安装传感器(MAX1455EVKIT-NS)。选择评估传感器的初始性能时不需要软件和计算机,因为评估板已经过补偿。评估板和串口适配器通过10针带状电缆连接,MAX1452KEY插入计算机的串口,允许在环境舱内评估电路板。该软件需要运行在Windows® 95/98/2000/XP兼容PC机。

    应用

    • 加速计测量
    • 湿度传感器
    • MR和GMR传感器
    • 压阻式硅传感器
    • 压力传感器与变送器
    • 阻性传感器
    • 应变仪

    MAX1455EVKIT-CS

    MAX1455评估板

    特性和优点

    • 经过验证的PCB布局
    • 方便的板上测试点
    • 完全安装并经过测试
    • 可选的压力传感器(MAX1455EVKIT-CS)
    • 经过工厂温度校准(MAX1455EVKIT-CS)
    • 基于LabVIEW®的软件

    产品详情

    MAX1455评估板(EV kit)可利用MAX1455和计算机演示阻性传感器的补偿和校准功能。该评估套件包括组装好并经过测试的PCB,可选择预装工厂校准的传感器(MAX1455EVKIT-CS)或不安装传感器(MAX1455EVKIT-NS)。选择评估传感器的初始性能时不需要软件和计算机,因为评估板已经过补偿。评估板和串口适配器通过10针带状电缆连接,MAX1452KEY插入计算机的串口,允许在环境舱内评估电路板。该软件需要运行在Windows® 95/98/2000/XP兼容PC机。

    应用

    • 加速计测量
    • 湿度传感器
    • MR和GMR传感器
    • 压阻式硅传感器
    • 压力传感器与变送器
    • 阻性传感器
    • 应变仪

    MAX1455EVKIT-NS

    MAX1455评估板

    特性和优点

    • 经过验证的PCB布局
    • 方便的板上测试点
    • 完全安装并经过测试
    • 可选的压力传感器(MAX1455EVKIT-CS)
    • 经过工厂温度校准(MAX1455EVKIT-CS)
    • 基于LabVIEW®的软件

    产品详情

    MAX1455评估板(EV kit)可利用MAX1455和计算机演示阻性传感器的补偿和校准功能。该评估套件包括组装好并经过测试的PCB,可选择预装工厂校准的传感器(MAX1455EVKIT-CS)或不安装传感器(MAX1455EVKIT-NS)。选择评估传感器的初始性能时不需要软件和计算机,因为评估板已经过补偿。评估板和串口适配器通过10针带状电缆连接,MAX1452KEY插入计算机的串口,允许在环境舱内评估电路板。该软件需要运行在Windows® 95/98/2000/XP兼容PC机。

    应用

    • 加速计测量
    • 湿度传感器
    • MR和GMR传感器
    • 压阻式硅传感器
    • 压力传感器与变送器
    • 阻性传感器
    • 应变仪

    MAX1452KEY

    MAX1455评估板

    特性和优点

    • 经过验证的PCB布局
    • 方便的板上测试点
    • 完全安装并经过测试
    • 可选的压力传感器(MAX1455EVKIT-CS)
    • 经过工厂温度校准(MAX1455EVKIT-CS)
    • 基于LabVIEW®的软件

    产品详情

    MAX1455评估板(EV kit)可利用MAX1455和计算机演示阻性传感器的补偿和校准功能。该评估套件包括组装好并经过测试的PCB,可选择预装工厂校准的传感器(MAX1455EVKIT-CS)或不安装传感器(MAX1455EVKIT-NS)。选择评估传感器的初始性能时不需要软件和计算机,因为评估板已经过补偿。评估板和串口适配器通过10针带状电缆连接,MAX1452KEY插入计算机的串口,允许在环境舱内评估电路板。该软件需要运行在Windows® 95/98/2000/XP兼容PC机。

    应用

    • 加速计测量
    • 湿度传感器
    • MR和GMR传感器
    • 压阻式硅传感器
    • 压力传感器与变送器
    • 阻性传感器
    • 应变仪

    MAX1455EVKIT
    MAX1455评估板
    MAX1455EVKIT-CS
    MAX1455评估板
    MAX1455EVKIT-NS
    MAX1455评估板
    MAX1452KEY
    MAX1455评估板

    最新评论

    需要发起讨论吗? 没有关于 max1455的相关讨论?是否需要发起讨论?

    在EngineerZone®上发起讨论

    近期浏览