LTC3888-1
LTC3888-1
推荐用于新设计带数字电源系统管理功能的双回路8相降压DC/DC控制器
- 产品模型
- 4
Viewing:
产品详情
- 与 PMBus/I2C 兼容的串行接口
- 监控电压、电流、温度和故障
- 数字可编程 VOUT、容限, UV、OV、限流值、软启停和时序监控
- 可扩展到 16 相以上
- 4.5V ≤ VIN ≤ 26.5V, 0.3V ≤ VOUT ≤ 3.45V
- ±输出电压精度为 0.5%
- 可编程 PWM 环路补偿
- 精确 PolyPhase® 均流
- 带 ECC 和故障记录功能的内部 EEPROM
- DrMOS 输出电流监控器接口
- DrMOS 温度/故障总线接口
- DrMOS 栅极驱动电源监控器
- 负载阶越仿真
- 250kHz 至 1MHz 的内部或外部 PWM 时钟
- 52 引脚 (5mm × 8mm) QFN 封装
- 符合汽车应用的 AEC-Q100 标准
LTC3888/LTC3888-1/LTC3888-2是一款符合PMBus标准的双环路DC/DC同步降压开关稳压器控制器,具有八个可扩展相位,支持多种主/从配置。该控制器使用恒频电流模式架构,提供出色的瞬态响应和输出调节性能。每个PWM主机使用提供输出电流监控器的DrMOS器件,能够以多种相位配置产生0.3V至3.45V的输出电压。
PMBus配置和监测由LTpowerPlay™软件提供支持。可编程环路补偿和内置负载阶跃仿真有助于根据输入电压和输出负载电容设置带宽。通过PMBus命令,可回读输入电压、输出电压和电流以及工作状态。工作参数可以通过PMBus命令设置,或存储在内部EEPROM供上电时使用。开关频率、相位配置、输出电压(LTC3888/LTC3888-2)、输出电流限值(LTC3888-1)和器件地址也可使用外部编程电阻进行设置。
应用
- 高电流分布式电源系统
- 服务器、网络和存储设备
参考资料
数据手册 1
用户手册 2
应用笔记 7
技术文章 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
LTC3888IUHG-1#PBF | 52-Lead Plastic QFN (5mm × 8mm) | ||
LTC3888IUHG-1#TRPBF | 52-Lead Plastic QFN (5mm × 8mm) | ||
LTC3888IUHG-1#WPBF | 52-Lead Plastic QFN (5mm × 8mm) | ||
LTC3888IUHG-1#WTRPBF | 52-Lead Plastic QFN (5mm × 8mm) |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件工具及仿真模型
LTspice
LTspice中提供以下器件型号:
- LTC3888
- LTC3888-1
LTpowerCAD
LTpowerCAD中提供以下器件的设计工具:
- LTC3888-1
IBIS 模型 1
LTpowerPlay®
LTpowerPlay®是一款功能强大且基于Windows的开发环境,支持凌力尔特的数字电源系统管理(PSM)产品。
打开工具
LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。
评估套件
参考电路
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 LTC3888-1的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论