LTC3260
推荐用于新设计低噪声、双通道电源的负输出充电泵
- 产品模型
- 14
产品详情
- VIN 范围:4.5V 或 32V
- 反相电荷泵生 –VIN
- 电荷泵的输出电流高达100mA
- 低噪声负 LDO 后置稳压器 (ILDO– = 50mA 最大值)
- 低噪声独立正 LDO 稳压器 (ILDO+ = 50mA 最大值)
- 在突发模式 (Burst Mode®) 下,两个LDO稳压器均开启时,静态电流为100μA
- 50kHz 至 500kHz 可编程振荡器频率
- 采用陶瓷电容便可稳定工作
- 短路 / 热保护
- 薄型3mm × 4mm 14引脚DFN封装和散热增强型16引脚MSOP封装
- 通过AEC-Q100汽车应用认证
LTC3260 是一款低噪声、双极性输出电源,包括一个兼具正和负 LDO 稳压器的负输出充电泵。充电泵在一个 4.5V 至 32V 的宽输入范围内运作,并能够输送高达 100mA 的输出电流。每个 LDO 稳压器可提供高达 50mA 的输出电流。负 LDO 后置稳压器采用充电泵输出来供电。LDO 输出电压可使用外部电阻分压器进行调节。
充电泵采用低静态电流突发模式操作或低噪声恒定频率模式。在突发模式中,充电泵 VOUT 调节至 –0.94 • VIN,而且 LTC3260 在两个 LDO 稳压器均处于接通状态时仅吸收 100μA 的静态电流。在恒定频率模式中,充电泵产生一个等于 –VIN 的输出,并工作在一个 500kHz 的固定频率或至一个采用外部电阻器设置并介于 50kHz 和 500kHz 之间的编程值。LTC3260 采用扁平 (高度仅 0.75mm) 3mm x 4mm 14 引脚 DFN 封装和耐热性能增强型 16 引脚 MSOP 封装。
应用
- 低噪声双极 / 负输出电源
- 工业 / 仪表低噪声偏置发生器
- 便携式医疗设备
- 便携式仪器
参考资料
数据手册 1
可靠性数据 1
用户手册 1
设计笔记 1
技术文章 4
新闻 1
产品选型卡 1
解决方案设计及宣传手册 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
LTC3260EDE#PBF | 14-Lead DFN (4mm x 3mm w/ EP) | ||
LTC3260EDE#TRPBF | 14-Lead DFN (4mm x 3mm w/ EP) | ||
LTC3260EMSE#PBF | 16-Lead MSOP w/ EP | ||
LTC3260EMSE#TRPBF | 16-Lead MSOP w/ EP | ||
LTC3260HMSE#PBF | 16-Lead MSOP w/ EP | ||
LTC3260HMSE#TRPBF | 16-Lead MSOP w/ EP | ||
LTC3260HMSE#WPBF | 16-Lead MSOP w/ EP | ||
LTC3260HMSE#WTRPBF | 16-Lead MSOP w/ EP | ||
LTC3260IDE#PBF | 14-Lead DFN (4mm x 3mm w/ EP) | ||
LTC3260IDE#TRPBF | 14-Lead DFN (4mm x 3mm w/ EP) | ||
LTC3260IMSE#PBF | 16-Lead MSOP w/ EP | ||
LTC3260IMSE#TRPBF | 16-Lead MSOP w/ EP | ||
LTC3260MPMSE#PBF | 16-Lead MSOP w/ EP | ||
LTC3260MPMSE#TRPBF | 16-Lead MSOP w/ EP |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
1月 20, 2022 - 21_0269 Addition of Alternate Assembly Site ASE Taiwan for Select LFCSP Products |
||
LTC3260EDE#PBF | 量产 | |
LTC3260EDE#TRPBF | 量产 | |
LTC3260IDE#PBF | 量产 | |
LTC3260IDE#TRPBF | 量产 | |
7月 31, 2020 - 20_0245 Notification of Wafer Fab Location Change for 0.6µm BICMOS Process Devices from ADI Milpitas (Hillview) to Vanguard Int. (Taiwan) |
||
LTC3260EDE#PBF | 量产 | |
LTC3260EDE#TRPBF | 量产 | |
LTC3260EMSE#PBF | 量产 | |
LTC3260EMSE#TRPBF | 量产 | |
LTC3260HMSE#PBF | 量产 | |
LTC3260HMSE#TRPBF | 量产 | |
LTC3260IDE#PBF | 量产 | |
LTC3260IDE#TRPBF | 量产 | |
LTC3260IMSE#PBF | 量产 | |
LTC3260IMSE#TRPBF | 量产 | |
LTC3260MPMSE#PBF | 量产 | |
LTC3260MPMSE#TRPBF | 量产 | |
2月 14, 2025 - 25_0017 Bond Wire Change from Gold to Copper |
||
LTC3260EMSE#PBF | 量产 | |
LTC3260EMSE#TRPBF | 量产 | |
2月 4, 2020 - 20_0132 Laser Top Mark for 16-Lead MSOP Packages Assembled in ADPG and UTAC |
||
LTC3260EMSE#PBF | 量产 | |
LTC3260EMSE#TRPBF | 量产 | |
LTC3260HMSE#PBF | 量产 | |
LTC3260HMSE#TRPBF | 量产 | |
LTC3260IMSE#PBF | 量产 | |
LTC3260IMSE#TRPBF | 量产 | |
LTC3260MPMSE#PBF | 量产 | |
LTC3260MPMSE#TRPBF | 量产 | |
4月 14, 2025 - 25_0017 Bond Wire Change from Gold to Copper |
||
LTC3260HMSE#PBF | 量产 | |
LTC3260HMSE#TRPBF | 量产 | |
LTC3260HMSE#WPBF | 量产 | |
LTC3260HMSE#WTRPBF | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
工具及仿真模型
LTspice 2
- LTC3260 Demo Circuit - Low Noise ±12V Power Supply from a Single 15V Input (13-32V to ±12V @ 50mA)
- LTC3260 Demo Circuit - Low Noise ±5V Power Supply from a Single 12V Input (5.5-32V to ±5V @ 50mA)
LTspice中提供以下器件型号:
- LTC3260
LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 LTC3260的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论