LTspice
LTspice®高性能SPICE模擬軟體為一適用於大多數ADI開關穩壓器、放大器以及用於通用電路模擬的元件庫。
LTspice
快速 • 免費 • 無限制
LTspice®為一強大高效的免費SPICE模擬器軟體、原理圖採集和波形觀測器,為提升類比電路的模擬提供強化功能和模型。其原理圖擷取圖形介面使用戶能探測原理圖並產生模擬結果,而這些結果可以透過內建波形檢視器進一步觀察分析。
透過以下的教程瞭解如何使用LTspice,或透過我們精選的實用技巧和文章深入瞭解。您還可以瀏覽我們的巨集模型和展示電路庫,以瞭解選定的ADI產品。
相較於其他SPICE解決方案,LTspice的強化功能和模型提升了類比電路模擬。立即下載LTspice,親自體驗!
下載 LTspice
下載適用於以下作業系統的LTspice模擬軟體:
模組更新日期 - 2024-12-19
版本 24.0.12
版本 17.2.4
下載用於Windows LTspice XVII (支援結束,不再更新)
下載用於Windows XP (支援結束,不再更新)
下載用於MacOS 10.9 (支援結束,不再更新)
取得支援
瀏覽中文技術論壇中的LTspice專區進行提問(或回答問題)或者針對LTspice進行評論。
查找展示電路
探索完整的LTspice展示電路庫。
瞭解如何使用LTspice
教學影片

入門指南教程
瞭解LTspice以及使用方法。本影片系列介紹了透過簡單電路佈局實現的LTspice原理圖擷取程式。

基本教程
瞭解如何使用變壓器、增加協力廠商模型,創建並使用符號等。

交流電及雜訊分析教程
瞭解如何在LTspice中執行基本的AC分析,以及您可能尚未瞭解的功能。並瞭解如何在 LTspice 中設定雜訊模擬以查看輸入和輸出參考電壓雜訊。
提示和文章

快速上手LTspice
大多數電路設計的關鍵在於能否迅速度瞭解電路,判斷設計是否正確,以及有何侷限性。LTspice的性能優於許多其他模擬工具,可支援用戶在盡可能短的時間內進行設計反覆運算。

提示和深度文章
廣泛的技術資源涵蓋眾多LTspice主題。

鍵盤快速鍵
鍵盤快速鍵是在LTspice中調用一或多個指令的另一種方法,這些指令可透過點擊功能表或工具列查看。