主页
電壓轉換器如何提升電池效率和延長使用壽命
作者:ADI 現場應用工程師Frederik Dostal
摘要
本文介紹如何在現有系統中增加nanopower轉換器以延長元件的電池壽命,從而將電池執行時間延長達20%。
採用電池供電的電路必須具備高能效,如此電池才能長時間持續供電。為此,應選擇節能型元組件並將其整合到系統中。電路中的建構模組越少,整個系統的能效就越高。圖1所示的電水錶就是一種電池供電裝置。該系統採用 MAX32662 微控制器,僅有一個電源電壓。輸入電壓介於1.71 V和3.63 V之間。
微控制器可以直接由電池供電,電池根據溫度和充電狀態提供2 V至3.6 V的電壓。電路中只需要很少的額外元件,因此可實現非常高的整體系統效率。然而,微控制器的電流消耗在很大程度上與實際電源電壓無關。微控制器的工作電壓是2 V還是3.6 V,對此IC都沒有影響。
對於類似這樣的情況,可以使用新型nanopower開關穩壓器。此類開關穩壓器可以將電池電壓高效轉換為較低值,例如2 V。nanopower開關穩壓器在輸出端為微控制器提供所需的電流,但電池側電壓越高,需要的電流越小。圖2顯示了增加高效nanopower開關穩壓器MAX38650後的水錶電路。
增加此IC後,可明顯延長電池壽命。電池壽命可輕鬆延長20%或更多。由於影響參數眾多,例如溫度、峰值電流、感測器週期性關閉等,確切的節能效果因情況而異。這裡產生決定性作用的是增加的DC-DC轉換器的靜態電流。如果開關穩壓器的能耗太大,預期的節能收益就會消失。
圖3顯示了一個採用MAX38650 nanopower穩壓器的電路。顧名思義,該IC的靜態電流為奈安級。運行期間,開關穩壓器僅消耗390 nA的靜態電流。當DC-DC轉換器可以關斷時,其只需要5 nA的關斷電流。此種nanopower電壓轉換器非常適合在類似圖1所示的系統中實現節能。
如圖3所示,電路僅需要少量被動外部元件。僅使用RSEL接腳上的一個電阻來設定輸出電壓,並未使用電阻分壓器。電阻分壓器會消耗相當多的電流,根據電壓和電阻的不同,此電流可能大幅超過MAX38650的靜態電流。因此,該IC使用可變電阻,僅在電路接通時短暫檢查此電阻。該IC透過以下方式檢測設定點輸出電壓值:在接通期間的短時間內,使200 µA的電流流過該可變電阻。然後測量所產生的電壓,並將其儲存在IC內部。這表示在透過常規分壓器運行期間不會有能量損失。
透過增加電壓轉換器,可以提升系統效率並延長電池續航時間。